Loading

Mise en route sur site du variateur de vitesse c.a. PowerFlex 400 pour les applications CVC

Partager:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numéro du cours: CCA171-LD
  • Taper: Instructor-led
  • Technologie: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Catégorie : Understand
  • Durée: 1 jour
Catalogue des cours dirigés par un instructeur

Objectif du cours

Ce cours présente les concepts fondamentaux du fonctionnement des variateurs et des moteurs c.a./c.c. afin de permettre un démarrage efficace des variateurs PowerFlex 400 dans le secteur HVAC. Il fournit aux participants des informations relatives aux applications, au choix et au dimensionnement appropriés des variateurs, ainsi qu'à diverses considérations d'installation. Les participants apprendront à reconnaître le matériel du variateur PowerFlex 400 et à programmer et dépanner correctement le variateur dans le cadre d'un service de démarrage typique. Tout au long de ce cours, les participants utiliseront le module d'interface opérateur à écran LCD et le logiciel DriveExplorer pour programmer et surveiller divers paramètres du variateur.

Après chaque démonstration, les participants recevront un exercice basé sur l'application qui offre une pratique étendue à l'aide du variateur PowerFlex 400.

Objectifs

Après avoir suivi cette formation, les participants doivent être capables d'effectuer les tâches suivantes :

  • Technologie de base des variateurs et des moteurs
  • Présentation du variateur PowerFlex 400 et des produits configurés
  • Atelier de programmation générale et de dérivation
  • Présentation et ateliers des fonctionnalités spécifiques à l'application
  • Considérations d'installation et d'application
  • Présentation du logiciel DriveExplorer
  • Présentation des communications réseau
  • Procédure d'enregistrement de démarrage
  • Relier les fonctionnalités du produit aux besoins de l'application
  • Vérifier l'installation correcte du variateur
  • Programmer efficacement le variateur

Public concerné

Les techniciens de maintenance et de mise en service, les entrepreneurs, les ESCO, les intégrateurs de commandes HVAC et d'autres personnes qui effectueront des mises en service de variateur PF400 pour des applications HVAC doivent suivre cette formation.

Prérequis

Pour réussir ce cours, les prérequis suivants sont nécessaires :

  • Connaissances pratiques de l'électricité et des normes de sécurité électrique et de sécurité industrielle (y compris les exigences en matière d'EPI et les pratiques sécuritaires)
  • Capacité à effectuer des tâches de base sous Microsoft® Windows®
  • Suivi du cours AC/DC Motors and Drives Fundamentals (CCA101) ou expérience équivalente
  • Expérience préalable de la technologie de variateur c.a.

Que comprend une mise en service ?

La mise en service est une vérification et un contrôle de qualité de l'installation et de la mise en service du variateur, afin de s'assurer que les critères électriques, mécaniques et environnementaux appropriés sont respectés. Une mise en service qualifiée est limitée aux personnes qui ont suivi le cours et réussi l'examen écrit. Une mise en service qualifiée étend la garantie standard des produits Rockwell Automation de 12 mois après la mise en service (ou dix-huit mois à compter de la date de fabrication) à 24 mois après la mise en service (sans dépasser 30 mois à compter de la date de fabrication).

Que fournira le technicien ?

Le technicien de mise en service effectuera la mise en service des variateurs PowerFlex 400 et fournira un service de garantie lorsque le service d'assistance technique de Rockwell Automation l'aura autorisé. Le service de garantie est limité au remplacement du variateur. Le remboursement du remplacement du variateur sera limité. Le technicien de mise en service du variateur effectuera et documentera les éléments suivants pour bénéficier de la garantie étendue :

  • Informations sur la plaque signalétique du variateur et du moteur
  • Vérification de l'installation correcte du variateur
  • Inspection physique de l'équipement, y compris vérification du serrage de toutes les connexions électriques
  • Vérification du montage et de la mise à la terre corrects
  • Vérification du réseau de distribution et de l'alimentation appliquée au variateur
  • Vérification de la liste de contrôle d'installation ou des contrôles électriques
  • Vérification de la configuration, du réglage, de la programmation et du fonctionnement du variateur
  • Fourniture d'une description de l'application

Lieu du cours

Ce cours sera dispensé localement ou régionalement en fonction de la demande et du nombre d'étudiants.

Programme du cours

  • Principes de base de la théorie des variateurs et des moteurs
  • Présentation du produit PowerFlex 400
  • Atelier de programmation générale
  • Présentation et ateliers des fonctionnalités spécifiques à l’application
  • Atelier de dérivation
  • Considérations d’installation et d’application
  • Présentation du produit configuré
  • Présentation du logiciel DriveExplorer
  • Présentation des communications réseau
  • Procédure d’enregistrement de démarrage
  • Examen écrit

Prêt à parler à un spécialiste de l'inscription aux formations ?

Comment acheter

Pour acheter des produits de formation ou en savoir plus sur nos solutions de formation, contactez votre agence commerciale ou votre distributeur local.

Comment accéder

Pour consulter les cours en personne disponibles et les programmes de cours actuels Portail des services de formation.

Comment obtenir de l'aide

Besoin d'aide pour choisir un cours, des options de poste de travail ou autre ?

Appelez-nous au 440-646-3434, option 7 ou envoyez un courriel à un spécialiste de l'inscription aux formations

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Services de formation pour le perfectionnement du personnel
  4. Chevron LeftChevron Left Cours dispensés par un formateur
  5. Chevron LeftChevron Left Mise en route sur site du variateur c.a. PowerFlex 400 pour les applications CVC
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose