Loading

Concepts électriques fondamentaux

Partager:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numéro du cours: EMS-100
  • Taper: Instructor-led
  • Technologie: Craft Skills
  • Catégorie : Understand
  • Durée: 5 jours
Catalogue des cours dirigés par un instructeur

Objectif du cours

Ce cours fournit des informations sur les concepts de base de l'électricité et du magnétisme en courant continu (CC), notamment l'électrostatique, les concepts de circuit de base, la mesure des quantités électriques et les concepts numériques associés, la loi d'Ohm, les circuits pratiques, l'électromagnétisme et les mesures électriques. Il comprend des exercices pratiques sur le fonctionnement des dispositifs et la construction et l'analyse de circuits simples.

Objectifs

Après avoir terminé ce cours, les participants doivent être capables d'effectuer les tâches suivantes :

  • Identifier les types d'énergie électrique
  • Discuter de la composition de l'atome et de sa relation avec la charge électrique
  • Expliquer les caractéristiques du courant, de la tension et de la résistance
  • Expliquer la loi de courant de Kirchhoff et la loi de tension de Kirchhoff
  • Calculer la résistance équivalente des circuits résistifs en série et en parallèle
  • Calculer les paramètres du circuit c.c. à l'aide de la loi d'Ohm, de la loi de courant de Kirchhoff et de la loi de tension de Kirchhoff
  • Décrire les caractéristiques des condensateurs et de la capacité
  • Décrire les caractéristiques des inducteurs et de l'inductance
  • Décrire la construction et le fonctionnement d'un générateur c.a. simple
  • Définir la réactance inductive
  • Calculer la réactance inductive d'un circuit c.a. simple
  • Définir la réactance capacitive
  • Calculer la réactance capacitive d'un circuit c.a. simple
  • Définir l'impédance
  • Décrire la relation entre la puissance apparente, la puissance réelle et la puissance réactive
  • Définir le facteur de puissance en relation avec la puissance réelle et la puissance apparente

Public concerné

  • Techniciens I&C
  • Électriciens
  • Techniciens électriciens

Prérequis

Aucun

Matériel pour les participants

Pour améliorer et faciliter l'expérience d'apprentissage des participants, les documents suivants sont fournis dans le cadre du cours :

  • Le manuel du participant inclut les concepts clés, les définitions, les exemples et les activités présentés dans ce cours
  • Le cahier d'exercices fournit des activités d'apprentissage et des exercices pratiques

Exercices pratiques

Tout au long de ce cours, vous aurez l'occasion de mettre en pratique les compétences que vous avez apprises à travers divers exercices pratiques. Ces exercices se concentrent sur les compétences introduites dans chaque leçon.

Vous aurez également l'occasion de combiner et de pratiquer des groupes de compétences clés en réalisant plusieurs exercices intégrés pendant le cours.

Apprentissage de niveau supérieur

Une fois que vous avez maîtrisé les compétences abordées dans ce cours, vous pouvez vouloir suivre une formation spécifique, telle que :

  • Cours de théorie des moteurs (EMS-105)

Programme du cours

Jour 1

  • Distinguer les conducteurs et les isolants
  • Observer les précautions de sécurité électrique
  • Définir la force électromotrice/tension
  • Expliquer le flux de courant
  • Décrire les propriétés de la résistance

Jour 2

  • Construire des circuits en série
  • Construire des circuits en parallèle
  • Définir les lois électriques de base
  • Construire des circuits résistifs

Jour 3

  • Générer des ondes sinusoïdales
  • Définir la fréquence, la période et la longueur d’onde
  • Calculer les valeurs de tension et de courant des ondes sinusoïdales
  • Observer les relations de phase CA

Jour 4

  • Calculer la résistance dans les circuits CA
  • Utiliser l’inductance dans les circuits CA
  • Utiliser la capacité dans les circuits CA

Jour 5

  • Calculer la puissance dans les circuits CA
  • Révision
  • Examen écrit

Prêt à parler à un spécialiste de l'inscription aux formations ?

Comment acheter

Pour acheter des produits de formation ou en savoir plus sur nos solutions de formation, contactez votre agence commerciale ou votre distributeur local.

Comment accéder

Pour consulter les cours en personne disponibles et les programmes de cours actuels Portail des services de formation.

Comment obtenir de l'aide

Besoin d'aide pour choisir un cours, des options de poste de travail ou autre ?

Appelez-nous au 440-646-3434, option 7 ou envoyez un courriel à un spécialiste de l'inscription aux formations

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Services de formation pour le perfectionnement du personnel
  4. Chevron LeftChevron Left Cours dispensés par un formateur
  5. Chevron LeftChevron Left Concepts électriques fondamentaux
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose