Loading

Des robots avec connexion EtherNet/IP

Augmentez la productivité grâce à des solutions robotiques mieux connectées
Production de batteries lithium-ion pour véhicules électriques sur une grande ligne d’assemblage automatisée à l’usine de Bright équipée de bras robotiques industriels. Fabrication de voitures électriques. Rangée de bras robotiques blancs dans l’usine
Commande de mouvement et robotique de pointe
  • Commande d’axe
  • Robots intégrés
  • Technologie de chariot indépendant
  • OTTO AMR

Vos systèmes d’automatisation robotique sont essentiels pour améliorer la flexibilité et maximiser l’efficacité de la production, mais pour fournir le plus de valeur possible, ils doivent être mieux connectés à vos systèmes de production. Grâce à notre solution de robot avec connexion EtherNet/IP, vous pouvez facilement intégrer des robots à votre réseau de commande grâce à une simple connexion par câble unique qui simplifie la commande et permet de libérer la puissance des données dans vos systèmes.

Avec des robots mieux connectés dans votre installation, vous pouvez :

  • Créer de nouvelles opportunités pour améliorer l’efficacité et les adapter à l’ensemble de votre production
  • Renforcer les équipes grâce à des conceptions simplifiées et des flux de travail standardisés
  • Harmoniser les opérations en s’appuyant sur la visibilité des données et l’interopérabilité entre les solutions logicielles
Repenser la flexibilité des machines
Repenser la flexibilité des machines
Blog
Blog
Repenser la flexibilité des machines
Le prochain grand défi des constructeurs : proposer des machines plus intelligentes et hautement flexibles, qui n’impactent pas le flux de production.
Lisez maintenant

Créer des systèmes plus intelligents en connectant vos solutions robotiques

  1. Conception
  2. Développement
  3. Outils numériques
Open All Close All
Conception

Apportez connectivité et intelligence à vos systèmes robotiques en échangeant facilement des données importantes entre votre robot et l’automate Logix. Il vous suffit de sélectionner un robot de presque n’importe quel fournisseur et de le connecter via le protocole Ethernet standard non modifié pour créer un système plus intelligent. Grâce à des systèmes robotiques mieux connectés, vous pouvez :

  • Simplifier votre architecture de conception en regroupant la commande de machine et la commande de robot à l’aide d’une simple connexion par câble unique.
  • Permettre aux opérateurs d’agir plus rapidement grâce à une commande système complète directement à partir d’une IHM.
  • Augmenter le taux de rendement synthétique (TRS) grâce à une meilleure synchronisation entre le robot et les dispositifs d’automatisation environnants.
  • Développer tout le potentiel d’applications de pointe grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle et de la vision.
Schéma de l'architecture de commande d'un robot connecté par EtherNet/IP, où des lignes bleues sont reliées à des icônes d’automates programmables noires.
Développement

Définissez le comportement de votre robot à l’aide du langage de programmation d’un fournisseur de robots ou utilisez les capacités spécifiques d’un de nos partenaires pour intégrer la commande de robots dans l’environnement Studio 5000® afin d’améliorer la productivité et de donner à vos équipes une structure de code plus intuitive. Notre technologie de robot avec connexion Ethernet/IP vous permet de :

  • Donner aux équipes les moyens d’en faire plus avec les fonctionnalités d’intégration de robot dans l’environnement Studio 5000 Logix Designer® familier.
  • Accélérer la configuration des identités, le transfert de données d’E/S et les communications avec les profils complémentaires EtherNet/IP.
  • Optimiser votre réseau de sécurité à l’aide du protocole CIP Safety pour créer un réseau de sécurité à l’échelle de la solution.
Un opérateur touchant un écran IHM avec un robot collaboratif Fanuc vert en arrière-plan. Pris à l’université du Wisconsin à Milwaukee
Outils numériques

Les outils numériques ouvrent de nouvelles possibilités dans les processus de fabrication et permettent à des opérations plus rapides et plus agiles de devenir une réalité. Quel que soit votre secteur d’activité, connecter vos robots à nos outils numériques peut vous aider à les rendre plus intelligents.

  • Améliorez la fiabilité à l’aide du logiciel de jumeau numérique Emulate3D ™ pour compiler un programme logique, simuler les performances et obtenir le consensus des parties prenantes dans un environnement virtuel sûr.
  • Optimisez l’efficacité en échangeant des informations de production avec le système de gestion de la production Plex pour mieux connecter les personnes et les systèmes, automatiser les processus d’ordonnancement, suivre les données de bout en bout et analyser les données.
  • Obtenez des informations exploitables à la demande à l’aide de la solution CMMS Fiix® pour visualiser les indicateurs de performance clés en temps réel, créer des tests de performance et prendre des décisions basées sur les données dans un environnement logiciel cloud facile à utiliser.
Un système d’usinage avec des robots Fanuc montés à l’envers sur des rails avec fond bleu autour du système.

En savoir plus sur nos partenaires fournisseurs de robots avec connexion EtherNet/IP

Nous nouons des partenariats avec les principaux fabricants de robots afin de créer des solutions qui vous aident à concrétiser tout le potentiel de vos applications de robotique.

Logo Augmentus

Disponibilité régionale :

  • Asie-Pacifique

Afficher dans le répertoire des partenaires

Comau

Disponibilité régionale :

  • Monde

Afficher dans le répertoire des partenaires

Denso robotics

Disponibilité régionale :

  • Amérique du Nord

Afficher dans le répertoire des partenaires

Logo Doosan Robotics

Disponibilité régionale :

  • Amérique du Nord
  • Amérique Latine
  • Europe, Moyen-Orient, Afrique

Afficher dans le répertoire des partenaires

Fanuc

Disponibilité régionale :

  • Monde

Afficher dans le répertoire des partenaires


Améliorer les performances de votre système robotique

Augmentez la valeur globale de vos systèmes robotiques grâce à nos solutions matérielles et logicielles.

Automates programmables
Automates programmables
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.
Systèmes de commande de mouvement
Systèmes de commande de mouvement
Systèmes de commande de mouvement
Découvrez des solutions de commande de mouvement industrielles, notamment des servovariateurs, des servomoteurs et des actionneurs pour une automatisation précise et à haute performance.
Technologie de chariot indépendant
Technologie de chariot indépendant
Technologie de chariot indépendant
La technologie de chariot indépendant utilise des aimants pour contrôler avec précision le mouvement à l'aide de la propulsion sans friction.
Logiciel Studio 5000 Design
Logiciel Studio 5000 Design
Logiciel Studio 5000 Design
Un logiciel de conception de systèmes d’automatisation destiné à l’ensemble des disciplines de commande.
Emulate
Emulate
Emulate
Repoussez les limites dans la conception et les performances de vos machines grâce au logiciel de jumeau numérique Emulate3D™.
Prêt à échanger avec un expert en robotique Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d’automatisation.

Nous contacter

Les autres internautes ont également consulté

Loading
Loading
Loading
Loading

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left solutions
  3. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement et robotique de pointe
  4. Chevron LeftChevron Left Des robots avec connexion EtherNet/IP
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose