Repoussez les limites du possible avec le nouveau variateur de fréquence compact PowerFlex® 535. Avec des puissances nominales plus élevées jusqu’à 37 kW (50 CV) et de nouvelles options de boîtier pour les environnements difficiles et les lavages à grande eau, vous bénéficiez de plus de puissance, de plus de flexibilité d’application et de plus de possibilités pour améliorer la conception des machines.
De plus, la configuration intelligente et la mise en service simplifiée avec l’application mobile DeviceTools™ accélèrent le déploiement. Les informations prédictives, les diagnostics plus rapides et la configuration automatique des dispositifs réduisent les temps d’arrêt et assurent le bon fonctionnement des opérations.