Loading

PowerFlex 40
Allen-Bradley

Nos variateurs c.a. PowerFlex® 40 offrent aux OEM, constructeurs de machines et utilisateurs finaux une commande de moteur améliorant les performances dans un format compact et facile à utiliser.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(405)
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
  • 22b variateur c.a. PowerFlex40
22b variateur c.a. PowerFlex40
Chevron LeftChevron Left
22b variateur c.a. PowerFlex40
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos variateurs c.a. PowerFlex® 40 offrent aux OEM, constructeurs de machines et utilisateurs finaux une commande de moteur améliorant les performances dans un format compact et facile à utiliser. Ces variateurs   disposent d’un contrôle vectoriel sans codeur pour répondre aux exigences de couple à basse vitesse. Avec des options de boîtier flexibles et une programmation simple, ils peuvent être installés et configurés rapidement. Nous proposons également des variateurs conditionnés qui offrent des options de commande, de puissance et de boîtier supplémentaires dans des conceptions standardisées.

  • Puissances nominales :
    • 100–120 V : 0.4–1.1 kW / 0.5–1.5 Hp / 2.3–6 A
    • 200–240 V : 0.4–7.5 kW / 0.5–10 Hp / 2.3–33 A
    • 380–480 V : 0.4–11 kW / 0.5–15 Hp / 1.4–24 A
    • 500–600 V : 0.75–11 kW / 1–15 Hp / 1.7–19 A
  • IP20 NEMA,UL Type Open, variateur à plaque, montage à bride, IP66 NEMA,UL Type 4X/12 et rail DIN
  • Kit de conversion IP30 NEMA,UL Type 1 en option
  • Températures ambiantes jusqu’à 50 °C (122 °F) autorisées avec un espacement minimal entre variateurs
  • Variateurs Zero Stacking™ pour des températures ambiantes jusqu’à 40 °C (104 °F)
  • V/Hz et contrôle vectoriel sans codeur, ainsi que PID de procédé
  • Communication RS-485 intégrée
  • Module convertisseur série en option pour utilisation avec tout automate avec messagerie DF1
  • Modules de communication DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet,IP™, Profibus DP, BACnet™ et LonWorks® en option
  • Protection contre les surcharges du variateur, régulation de rampe et démarrage à la volée
  • StepLogic® permet un fonctionnement en tant qu’automate de position indépendant
  • Configuration et programmation via le pavé numérique LCD intégré, le pavé numérique distant ou le logiciel
  • Premier Integration avec les variateurs c.a. PowerFlex® utilise la plate-forme de commande Logix pour simplifier la programmation des paramètres et des tags et réduire le temps de développement

Options de variateur conditionné

  • Options d’alimentation comprenant disjoncteur, sectionneur à fusible, bypass et fusibles d’entrée
  • Options de commande de relais de sortie et de transformateur
  • Module d’interface opérateur (IHM) monté sur porte, sélecteur marche/arrêt/auto, voyants d’état et potentiomètre de vitesse
Solutions groupées PowerFlex 40
OrdersOrders
Solutions groupées PowerFlex 40

Choisissez parmi une variété de solutions groupées standard préconçues pour rationaliser votre processus d'acquisition. Ces solutions simplifient la livraison et l'installation, et facilitent les commandes répétées et la gestion des stocks.

Sélectionnez le variateur, le type d'enceinte et les options de puissance.

En savoir plus

Logiciel

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® est un gain de productivité et votre guichet unique pour la gestion de la famille d'automates Allen-Bradley Logix 5000™ et du système de commande associé.

Intégration Premier de  Studio 5000 Logix Designer  et des variateurs PowerFlex®

  • Réduit le temps de développement du système de variateur jusqu'à 70 %
  • Vous permet de configurer les connexions réseau de l'automate et du variateur en même temps
  • Vous permet de sélectionner dynamiquement les paramètres de variateur transmis en tant qu'E/S réseau
  • Offre une utilisation continue du logiciel DriveTools™ SP via la fonctionnalité d'importation et d'exportation
  • Inclut des informations intégrées sur les diagnostics, les défauts, les alarmes et les événements du variateur
  • Fournit un seul package pour configurer l'ensemble de votre système Logix
  • Offre des profils de variateur intégrés qui réduisent le temps de développement du système
Commencer
Logiciel de conception et de configuration
Main Image
Logiciel
Logiciel de conception et de configuration

Simplifiez le développement de machines autonomes et réduisez le temps de conception pour de multiples secteurs industriels. Utilisez le logiciel  Connected Components Workbench  avec Microsoft Visual Studio pour configurer votre PowerFlex 523.

Commencer
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)
Main Image
Assistance
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)

Utilisez le Centre de téléchargement et de compatibilité des produits (PCDC) pour trouver des téléchargements de produits et bien plus encore.

Commencer
Logiciel DriveTools SP
DriveTools
Logiciel
Logiciel DriveTools SP

DriveTools™ SP est une gamme d’outils logiciel qui fournit une interface simplifiée pour la programmation, la maintenance et le dépannage de certains variateurs c.a. et c.c. PowerFlex®. Les outils incluent les logiciel DriveExecutive™ et DriveObserver™.

Voir tout

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure de la gamme de variateurs c.a. basse tension PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Répond ou dépasse les exigences d'efficacité énergétique IEC 61800-9-2 IE2.
  • Marquage CE
  • C-Tick
  • Homologué cUL
  • Homologué UL
  • RoHS
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Variateurs de fréquence (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 40
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose