Loading
Image principale du moteur de variateur Armor PowerFlex 330
Nouveau produit

Moteur intégré Armor PowerFlex 330
Allen-Bradley

Bientôt disponible ! Révolutionnez la conception des machines avec ce moteur à variateur intégré compact et ultra-efficace, plus petit, plus léger et plus facile à installer, tout en réduisant les coûts de démarrage.
Contactez lorsque disponible
  1. aperçu
Open All Close All
aperçu

Concevez l'avenir avec ce moteur intégré révolutionnaire basé sur une technologie de pointe. Conçu pour une efficacité énergétique ultra-élevée et un format compact, le moteur Armor™ PowerFlex® 330 rationalise la conception des machines, accélère l'installation et simplifie l'intégration du système. Sa technologie de moteur innovante réduit la consommation d'énergie de 10 % ou plus, vous aidant à réduire les coûts tout en augmentant la production. Grâce à son intelligence intégrée, il fournit des informations en temps réel pour stimuler la productivité et améliorer l'efficacité opérationnelle.

 Disponible en 2026 pour les projets destinés à l'Amérique du Nord.

logo Allen-Bradley

Démarrez plus rapidement. Fonctionnez plus intelligemment.

Que vous soyez un OEM ou un utilisateur final, les moteurs variateurs intégrés Armor PowerFlex 330 fonctionnent de manière transparente avec notre plate-forme de commande Logix, créant un environnement unifié et intuitif qui simplifie la conception, l'intégration et le dépannage du système. Les OEM bénéficient d'un développement plus rapide et d'une complexité réduite, tandis que les utilisateurs finaux bénéficient d'un déploiement plus facile des machines, plus sûres, plus sécurisées et plus faciles à entretenir.

ArmorPowerFlex 330 sur convoyeur

Un moteur d'entraînement On-Machine™ plus petit, plus léger et plus écologique

Jusqu'à

50 %

plus petit et plus léger

10 %

d'énergie utilisée en moins
en moyenne

réduction des coûts de démarrage de 30 %

ou plus

Recommandé pour vous

Solutions for OEMs and Machine Builders
Solutions for OEMs and Machine Builders
Solutions for OEMs and Machine Builders
Rockwell Automation empowers OEMs with smart machine solutions for improved efficiency, flexibility and data-driven innovation.
En savoir plus
On-Machine Solutions
On-Machine Solutions
On-Machine Solutions
Our On-Machine products are field mounted outside of a cabinet so that you can move away from large, enclosures - and mount devices in better locations.
En savoir plus
VIDÉO
En savoir plus sur la gamme Allen-Bradley On-Machine

Les solutions On-Machine permettent des architectures de commande décentralisées dans lesquelles les composants d'automatisation sont montés sur site plutôt que conservés dans de grandes armoires électriques. Cette approche offre des machines plus simples et modulaires qui peuvent avoir des coûts totaux inférieurs, un encombrement réduit et un temps de mise en service plus court.

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence
  5. Chevron LeftChevron Left Moteur intégré Armor PowerFlex 330
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose