Loading

Variateur de fréquence basse tension PowerFlex 755TS
Allen-Bradley

Grâce à l'analyse prévisionnelle, un variateur de fréquence (VFD) PowerFlex 755TS permet d'augmenter la productivité et la durée de fonctionnement, en plus de réduire les coûts d'énergie et de maintenance.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Overview
Allen Bradley

Vous avez besoin d'une fiabilité 24h/24 ? Laissez les variateurs de fréquence PowerFlex® 755TS faire le gros du travail. Vous augmenterez la productivité et la durée de fonctionnement, et réduirez les coûts d'énergie et de maintenance.

Dotés de la technologie intelligente brevetée TotalFORCE®, ces variateurs de fréquence à six impulsions offrent une commande de moteur flexible et performante, une intelligence opérationnelle en temps réel, ainsi qu'une mise en service et une optimisation facilitées des applications. Conçus pour d’innombrables applications de commande de moteur et de secteurs d’activité, des installations de commande industrielle standard aux plus exigeantes, ces variateurs de fréquence vous aident à obtenir la productivité et le flux de production dont vous avez besoin.

Nouveautés

  • Surveillez en permanence l’état de votre variateur et des actifs de votre usine en combinant les variateurs PowerFlex® avec la technologie TotalFORCE® et FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™. Anticipez les défaillances des équipements et réduisez les temps d’arrêt imprévus grâce à l’IA.
  • Réduisez la complexité et le temps d’ingénierie en utilisant le logiciel Studio 5000® pour programmer des commandes d’axe intégrées avec les variateurs de fréquence PowerFlex® Série 755TS et les moteurs asynchrones. Simplifiez l’intégration à l’aide d’un progiciel avec des instructions communes pour les variateurs de fréquence PowerFlex® et les servovariateurs Kinetix®. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.
  • Le variateur PowerFlex 755TS Taille 7A étend la plage de puissance jusqu’à 500 CV/355 kW et fournit une nouvelle solution de montage sur panneau pour les applications de forte puissance. Cette solution est 75 % plus compacte que les alternatives à installation au sol, ce qui simplifie l’installation et optimise l’empreinte au sol. 

Découvrez la nouvelle génération de variateurs de fréquence PowerFlex 755TS Allen-Bradley®

Avec le variateur de fréquence PowerFlex 755TS, nous avons porté la puissance de la commande de moteur à un niveau supérieur. Intelligents, flexibles et puissants, ces variateurs sont conçus pour offrir un rendement de production, une durée de fonctionnement, des économies d’énergie et une productivité accrus.

Découvrez comment ces variateurs peuvent répondre aux besoins de votre application :

Des capacités de variateur de fréquence plus intelligentes pour les applications industrielles exigeantes

Cette nouvelle génération de variateurs de fréquence PowerFlex est adaptée à toutes vos applications industrielles. Les variateurs de fréquence PowerFlex 755TS conviennent aux applications traditionnelles courantes de variateurs de fréquence et aux applications spécialisées qui nécessitent une commande de moteur haute performance.

La prise en charge de plusieurs types de moteurs et de plusieurs modes de commande de moteur vous offre l’avantage d’un variateur de fréquence commun pour plusieurs applications, ce qui simplifie la gestion des pièces, la formation et l’assistance.

Augmenter la productivité et la durée de fonctionnement
Deux personnes portant des casques et des gilets de sécurité jaunes, regardant des écrans affichant des plans de l’atelier
Brochure
Augmenter la productivité et la durée de fonctionnement

La famille de variateurs de fréquence PowerFlex® 755T propose une commande de moteur haute performance flexible pour les applications industrielles exigeantes. La technologie intelligente fournit des analyses prévisionnelles, des caractéristiques de fonctionnement en temps réel et une commande dédiée pour aider les applications à s'exécuter en continu.

 

Télécharger maintenant

Décuplez votre productivité et faites de votre variateur de fréquence un atout stratégique

Pour vous aider à exploiter au mieux votre équipement, le PowerFlex 755TS est le premier variateur de fréquence à six impulsions à intégrer la technologie TotalFORCE.

Cette technologie intelligente présente une commande de moteur hautes performances flexible, les fonctions d'auto-surveillance de pointe et une plate-forme numérique temps réel, afin de fournir des données pouvant faire la différence entre les bénéfices et les pertes. Les clients tirent parti de la richesse du diagnostic et de l’analyse prédictive pour prendre des décisions intelligentes en matière d’exploitation, d’énergie et de maintenance prédictive.

Vidéo
Variateurs de fréquence Allen-Bradley® PowerFlex® avec fonctionnalités de maintenance prédictive

Passez d’une approche réactive à une approche proactive pour la maintenance de votre usine. Découvrez comment les variateurs de fréquence PowerFlex 755T avec la maintenance prédictive peuvent favoriser une démarche plus prédictive.

Étendez la maintenance prédictive à votre usine

En combinant FactoryTalk®Analytics™ GuardianAI™ avec les variateurs de fréquence PowerFlex 755TS, vous bénéficiez d’une vision inédite de l’état des actifs de votre usine. 

Cette solution surveille en permanence les variateurs de fréquence et les actifs de l’usine, et vous alerte des problèmes avant leur survenance, d’où plus de temps pour planifier et agir. Grâce à des informations exploitables, vous pouvez réduire les risques, optimiser les plans de maintenance et augmenter la fiabilité de fonctionnement des applications. 

Surveillez l’état du variateur

  • Calculez la durée de vie prévue des composants critiques selon l’utilisation réelle et l’environnement. 
  • Évaluez la durée de vie restante des ventilateurs, des transformateurs, des filtres à air et bien plus encore. 
  • Affichez les heures de fonctionnement des cellules d’alimentation et des ventilateurs, ainsi que les températures en dehors de la plage de fonctionnement normal. 

Surveillez les actifs de l’usine

  • Analysez les données dynamiques du signal électrique de vos variateurs de fréquence PowerFlex, à des vitesses élevées, ce directement en périphérie et sans les frais liés à une infrastructure cloud.
  • Anticipez et identifiez les défaillances de votre pompe, ventilateur ou soufflerie.
  • Obtenez des notifications concernant d’éventuelles restrictions de flux, cavitation, fixation desserrée, désalignements de lames, défauts de palier, etc.
FactoryTalk Analytics GuardianAI
FactoryTalk Analytics GuardianAI
Logiciel
Logiciel
FactoryTalk Analytics GuardianAI
Optimisez les activités de maintenance et réduisez les temps d’arrêt imprévus grâce à l’alerte anticipée des défaillances d’actifs fournie par FactoryTalk Analytics GuardianAI.
En savoir plus
Augmentez la productivité, la durée de fonctionnement et les économies d’énergie

Un variateur de fréquence PowerFlex avec la technologie TotalFORCE fournit une intelligence en temps réel du système de commande industriel.

Pneu & caoutchouc

Réduction du temps improductif d'au moins 10 % grâce à l'efficacité des variateurs PowerFlex

Seau d'eau qui déborde avec un arceau en métal et logo RA rouge

Sidérurgie

Une efficacité énergétique qui permet d'amortir le changement de technologie en moins de 6 mois

Mines

Les économies d’énergie dans de multiples applications et opérations sont supérieures à 30 %

Puits de pétrole et logo RA rouge

Pétrole & gaz

Optimisation de l'espace de plus de 50 % par rapport à l'encombrement des variateurs traditionnels

En savoir plus

Capacités de variateur intelligentes avec la technologie TotalFORCE

Sécurité accrue

La norme CIP Security permet de renforcer un système de commande en assurant l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des données. 

Des données riches et rapides

L'information au bout des doigts. Des données de diagnostic en temps réel provenant de l'analyse prédictive embarquée pour réduire le nombre de temps d'arrêt imprévus.

Démarrer plus vite, fonctionner plus longtemps

Augmentez la productivité, réduisez l'usure mécanique et les temps d'arrêt grâce aux fonctionnalités de contrôle dédié.

Sécurité et productivité

Contribuez à protéger votre personnel et vos équipements tout en réduisant les temps d'arrêt imprévus grâce aux options de sécurité.

Protection contre les gaz corrosifs

Réduisez la menace d'une défaillance prématurée de l'équipement due aux environnements de gaz corrosifs grâce à l'option de protection contre les gaz corrosifs XT.

Des économies d'énergie sur lesquelles vous pouvez compter

Réduisez votre consommation d'énergie grâce à des variateurs économes en énergie et à un contrôle précis de vos moteurs.

Calculez l’efficacité énergétique de votre Variateur
main sous une ampoule éclairée sur un fond vert/noir
Outils
Calculez l’efficacité énergétique de votre Variateur

Ayez l’assurance que votre variateur de fréquence Allen-Bradley est conforme à la norme CEI 61800-9-2 et comparez notre rendement énergétique à celui de la concurrence.

En savoir plus

Des économie d’énergie fiables et démontrables

Le variateur de fréquence PowerFlex 755TS abaisse votre consommation d’énergie grâce à sa conception de pointe. Améliorez les performances de votre application et réduisez votre empreinte carbone par des pertes de puissance minimes.

Lorsqu’un procédé est à l’arrêt, le mode pause énergétique déconnecte l’alimentation triphasée sur la commande. Les variateurs passent alors en mode basse consommation. Lorsque vous êtes prêt à reprendre la production, activez les variateurs plus rapidement.

Le mode économiseur en mode contrôle vectoriel sans codeur permet aussi des économises d’énergie. Lorsque la vitesse en régime établi est atteinte, le mode économiseur est activé et ajuste automatiquement la tension de sortie du variateur pour la charge.

De plus les variateurs PowerFlex 755TS prennent en charge la commande de moteur à aimant permanent. Ce type de moteur peut améliorer le rendement énergétique en réduisant la taille du moteur pour un même couple de sortie.
 


La technologie de variateur de fréquence intelligente permet aux applications de fonctionner en continu

  • 1 à 500 CV / 0,75 à 355 kW
  • Température de fonctionnement de -20 à 60 °C avec déclassement (pas de déclassement jusqu'à 50 °C)
  • Prend en charge jusqu’à cinq cartes d’option pour les E/S, la sécurité, la communication et l’alimentation auxiliaire
  • Environnement : boîtier ouvert IP00/IP20 NEMA/UL, montage à bride, IP54 NEMA/UL type 12, et option pour la protection anticorrosion renforcée XT
  • Configuration, intégration et visualisation aisées dans l'environnement de conception FactoryTalk® Studio 5000®
  • Le double port Gigabit Ethernet/IP intégré (1 000 Mo) permet de traiter les données 10 fois plus vite et de répondre aux besoins d'information et de stockage
  • CIP Security pour un protocole de communication sécurisé garantissant l'autorisation, l'intégrité et la confidentialité entre des dispositifs de confiance
  • L'option XT de protection contre les gaz corrosifs permet de réduire le risque de défaillance précoce des équipements due à la corrosion
  • Technologie TotalForce : commande de moteur flexible et haute performance, intelligence opérationnelle et mise en service et optimisation automatisées
Découvrez notre gamme de variateurs c.a. PowerFlex 755T
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
Découvrez notre gamme de variateurs c.a. PowerFlex 755T

Les variateurs de fréquence dotés de la technologie TotalFORCE vous aident à maintenir vos opérations à un niveau de performance optimal :

  • Les variateurs PowerFlex 755TL atténuent les harmoniques et corrigent le facteur de puissance pour améliorer l'efficacité énergétique
  • Les variateurs PowerFlex 755TR ont une capacité de régénération intégrée pour réduire la consommation d'énergie
  • Les variateurs PowerFlex 755TM offrent une série de configurations prédéfinies développées pour optimiser la conception de votre système et sa consommation d'énergie
Voir tous les produits

Ressources supplémentaires pour le PowerFlex 755T

VIDÉO
Les systèmes de commande industriels en temps réel augmentent la production

Les dispositifs de commande de moteur intelligents peuvent faire la différence entre les profits et les pertes. Les variateurs de fréquence PowerFlex permettent la commande précise du moteur. Ils fournissent également des données du système d'exploitation en temps réel pour augmenter la productivité, renforcer la durée de fonctionnement et faire des économies d'énergie.

Vidéo
En savoir plus sur les variateurs PowerFlex 755T avec protection anti-gaz corrosif XT.

En savoir plus sur les variateurs PowerFlex 755T avec protection anti-gaz corrosif XT. Découvrez comment les variateurs PowerFlex 755T avec XT vous aident à protéger votre équipement dans vos opérations corrosives.

Solutions d’automatisation pour la protection contre les gaz corrosifs
Solutions d’automatisation pour la protection contre les gaz corrosifs
Capacités
Capacités
Solutions d’automatisation pour la protection contre les gaz corrosifs
La gamme de produits d’automatisation conçus pour résister aux environnements difficiles et réduire les risques de défaillance prématurée due à des gaz corrosifs.
En savoir plus
Fan & Pump Calculator
Asian engineer takes water from wastewater treatment pond to check the quality of the water after going through program wastewater treatment process in industry environment concept.
Tools
Fan & Pump Calculator

Calculate your energy savings and carbon reductions with our tool that specifically targets fan and pump applications.

Learn More
Homologations
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marqué CE
  • cULus
  • EAC
  • Écoconception
  • CEM
  • TÜV FS ISO/EN 13849-1 (EN 954-1) avec option d’arrêt sécurisé du couple
  • KCC
  • Maroc
  • RCM
  • SEMI F47
  • Marquage UKCA
Spécifications d’approvisionnement
Données techniques
Spécifications d’approvisionnement

En savoir plus sur les options de communication, les caractéristiques et les homologations des produits variateurs.

En savoir plus

En savoir plus sur les variateurs de fréquence PowerFlex dotés de la technologie TotalFORCE

  • Podcast ROK Talk sur les variateurs de vitesse
    Logo Allen-Bradley hexagonal dans une tête de microphone. Texte contigu indiquant ROK Talk sur les variateurs.
    Podcast ROK Talk sur les variateurs de vitesse

    Écoutez et découvrez comment les avancées techniques des variateurs de fréquence basse tension et moyenne tension, et des servovariateurs, aident les entreprises industrielles à mettre en place l’avenir de la fabrication.

    Voir tous les épisodes
  • Vidéos PowerFlex 755T TotalFORCE
    Logo de Rockwell Automation
    Vidéos PowerFlex 755T TotalFORCE

    Regarder une vidéo est souvent le moyen le plus facile de traiter de nouvelles informations. Laissez-nous vous aider – consultez ces vidéos PowerFlex 755TS TotalFORCE. Passez au niveau supérieur avec des vidéos sur la précision du couple, la commande adaptative, la maintenance prédictive et la technologie anti-balancement.

    Regarder maintenant
  • Automobile et pneus
    Vue de pneus sur un convoyeur à bande dans un site de production de pneus. L’opération est complétée par des variateurs de fréquence intelligents qui contrôlent les moteurs tout au long du processus de fabrication
    Brochure
    Automobile et pneus

    Pas moins de 200 matières premières sont combinées avec des technologies chimiques, physiques et d’ingénierie pour créer des pneus optimisés en termes de confort, de performances, de fiabilité et de sécurité. Les variateurs de fréquence PowerFlex peuvent être utilisés pour presque tout le processus de production.

    Lire maintenant
  • Pétrole et Gaz
    Les plates-formes pétrolières en haute mer dépendent des équipements de commande de moteurs industriels comme les variateurs de fréquence PowerFlex pour gagner en productivité et en durée de fonctionnement. Panorama de la plate-forme centrale de traitement du pétrole et du gaz au coucher du soleil où le produit est fabriqué, nettoyé des hydrocarbures et envoyé à la raffinerie, à la pétrochimie, à la centrale électrique et à la barge-citerne pour l’exportation.
    Brochure
    Pétrole et Gaz

    En raison de la nature compétitive de l’industrie du pétrole et du gaz, les entreprises doivent améliorer continuellement leurs opérations pour maintenir leur rentabilité. C’est d’ailleurs pourquoi elles préconisent une technologie de production intelligente dans les mises à niveau du système.

    Lire maintenant
  • Mines
    Cinq gros camions miniers jaunes transportent du charbon ou un autre minerai noir extrait d’une carrière à ciel ouvert.
    Brochure
    Mines

    Les équipements sous-performants et les temps d’arrêt amenuisent votre avantage concurrentiel. Une meilleure solution repose sur un équipement intelligent. Les variateurs de fréquence intelligents fournissent des données en temps réel pour augmenter la productivité et la durée de fonctionnement, mais aussi pour réduire les coûts d’énergie et de maintenance. 

    Lire maintenant
  • Sidérurgie
    De l’acier fondu blanc et jaune vif est versé à grand débit dans une fonderie d’acier. Des étincelles blanches et un nuage de fumée orange entourent la scène.
    Brochure
    Sidérurgie

    Les commandes de moteur intelligentes fournissent des données de fonctionnement en temps réel pour anticiper, résoudre rapidement ou éliminer les problèmes de production. La technologie des variateurs de fréquence PowerFlex permet d’éviter les temps d’arrêt imprévus, qui peuvent coûter des milliers de dollars par heure.

    Lire maintenant
  • Pâtes et papiers
    Gros rouleaux de papier blanc posés sur le sol dans une usine à papier
    Brochure
    Pâtes et papiers

    Pour réussir sur des marchés internationaux concurrentiels, les entreprises doivent adopter des technologies de production novatrices. Un manque d’efficacité au niveau de la main-d’œuvre et des procédés peut réduire à néant votre avantage concurrentiel. Les variateurs PowerFlex dotés de la technologie TotalFORCE font partie intégrante de la solution dont vous avez besoin.

    Lire maintenant
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des variateurs PowerFlex 755T 755T-BR001_-FR-P
Brochure des variateurs PowerFlex pour applications de grutage et de levage PFLEX-BR009_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence
  5. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence basse tension PowerFlex 755TS
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose