Loading

PowerFlex 7000 avec ArcShield
Allen-Bradley

Notre système variateur PowerFlex 7000 avec ArcShield™ fournit une protection contre les arcs jusqu'à 50 kA et est conforme aux normes de protection d'accessibilité Type 2B.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Notre système de commande PowerFlex® 7000 avec la technologie ArcShield est le premier variateur moyenne tension résistant aux arcs avec capacité de régénération complète. Ce système est conforme au plus grand nombre de normes internationales relatives à la résistance aux arcs. Ce système fournit une caractéristique nominale de défaut aux arcs jusqu'à 50 kA et est conforme aux normes de protection d'accessibilité de type 2B.

  • Comprend les tensions nominales de 2,4 kV, 3,3 kV et 4,16 kV avec un courant moteur allant jusqu’à 430 A pour des moteurs synchrones ou asynchrones
  • Démarreur CENTERLINE® totalement intégré avec ArcShield et variateur PowerFlex 7000
  • Fournit une protection d'accessibilité de type 2B jusqu'à une capacité nominale d'arc de 50 kA :
    • Protège le personnel qui se trouve en face, sur le côté ou à l'arrière de l'armoire
    • Conserve une protection contre les arcs lorsque la porte basse tension est ouverte pour la maintenance
  • Fournit un système de ventilation à la technologie brevetée pour empêcher l'énergie de l'arc électrique de se propager via la prise d'air de refroidissement et les évents d'évacuation
  • Comprend les communications en réseau EtherNet/IP™ qui offrent une intégration complète avec la plate-forme de commande Logix
  • Le fonctionnement à quatre quadrants permet à ce système de commande d'être une solution de gestion de l'énergie plus efficace comparé aux autres technologies
  • Est conforme aux normes de résistance aux arcs IEEE C37 20.7, CSA C22.2 No. 22-11, CEI 62271-200, CEI 62447-2, EEMAC G14-1
Chevron DownChevron Down
Vidéo
La technologie ArcShield améliore la sécurité du personnel et des procédés

Réduisez les risques opérationnels. Les variateurs de fréquence moyenne tension PowerFlex® 7000 améliorent la protection du personnel et des équipements, réduisant ainsi le risque de dangers sur le lieu de travail.

Les variateurs PowerFlex 7000 présentent des configurations ainsi que des options de commande telles que le redresseur synchrone avec la technologie Direct-to-Drive™ et la commande de couple hautes performances. En outre, grâce aux options de commande d'arrêt sécurisé du couple et de boîtier ArcShield™ résistant aux arcs électriques, le variateur offre de meilleures performances et une sécurité accrue pour vos actifs critiques.


Logiciel

Vous pouvez utiliser les logiciels ci-dessous pour programmer vos variateurs.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® représente un gain de productivité important et votre point de contact unique pour gérer la gamme d’automates Allen-Bradley Logix 5000™ et le système de commande associé.

Intégration Premier Integration du logiciel Studio 5000 Logix Designer et des variateurs PowerFlex®

  • Fait gagner jusqu'à 70 % du temps de développement des systèmes de commande
  • Vous permet de configurer simultanément les connexions réseau de l'automate et du variateur
  • Vous permet de sélectionner de manière dynamique les paramètres de variateur transmis comme E/S de réseau
  • Permet l'utilisation continue du logiciel Drive Tools™ SP via les fonctionnalités d'import et d'export
  • Inclut les informations intégrées de diagnostic, de défaut, d'alarme et d'évènement du variateur
  • Fournit un ensemble unique pour configurer l'intégralité de votre système Logix
  • Fournit des profils de variateur intégrés qui permettent de réduire le temps de développement
Pour débuter
Loading
Logiciel FactoryTalk
femme avec un ordinateur
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk cherche à optimiser la performance globale de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service aux besoins en données de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs dans votre activité.

  • Logiciel DriveTools SP
    • Offre une programmation simplifiée en ligne et hors ligne
    • Inclut une connectivité RSLinx®
    • Inclut les logiciels DriveExecutive™ et DriveObserver™
En savoir plus

Homologations
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ANSI
  • CEI
  • IEEE
  • NEMA
  • Listé UL
Spécifications d’approvisionnement
Données techniques
Spécifications d’approvisionnement

En savoir plus sur les options de communication produit, les caractéristiques et certifications des produits variateurs.

En savoir plus

Recommandé pour vous

Loading
Loading
Loading
Solutions de sécurité
deux hommes regardent une cuve d’eau sur fond de ciel bleu et de nuages
Compétence
Solutions de sécurité

Évaluer le niveau de risque actuel d’une machine ou de l’ensemble de l’atelier est une tâche considérable que de nombreuses entreprises ont du mal à appréhender. Nous pouvons vous aider.

  • Les évaluations de sécurité vous permettent de respecter les normes actuelles et futures grâce à des services de conseil pour la sécurité des commandes critiques. Lorsqu'une évaluation de sécurité est effectuée, vous disposez d'une documentation complète et de suggestions de corrections.
  • Une analyse d'arc électrique permet d'identifier les problèmes qui pourraient provoquer un arc électrique ou une électrocution
Découvrez nos capacités
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publication
PowerFlex 7000 Drive System with ArcShield Technology 7000-PP004_-EN-P
Test virtuel de validation en usine MCC-SP005_-FR-P
Miscellaneous Publication
Brochure des variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex PFLEX-BR010_-FR-P
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Variable Frequency Drive - 18-Pulse, Air-Cooled Procurement Specifications 7000-SR004_-EN-P
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Variable Frequency Drive - AFE, Air-Cooled Procurement Specifications 7000-SR005_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 7000 avec ArcShield Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose