- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nos variateurs c.a. PowerFlex® 523 sont économiques et parfaitement adaptés aux machines autonomes. La conception modulaire et innovante de ces variateurs permet une installation et une configuration simples et rapides. De plus, ils offrent une programmation USB, une configuration propre à l'application et des options de montage flexibles. Les variateurs c.a. PowerFlex 523 disposent de puissances nominales de 0,2 à 22 kW (0,25 à 30 CV) avec des classes de tension mondiales allant de 100 à 600 V. Ils prennent en charge une gamme étendue de commandes de moteur, offrent un encombrement réduit et fonctionnent à des températures allant jusqu'à 70 °C (158 °F).
La gamme des variateurs de fréquence PowerFlex 523 et 525 a été élargie pour inclure une carte optionnelle PROFINET. La carte connecte les variateurs à PROFINET pour échanger facilement des données avec l'automate hôte.
En installant une carte dans les variateurs PowerFlex Série 520 via le dispositif PROFINET principal, vous pouvez :
- Commander le variateur via PROFINET
- Modifier les paramètres du variateur via PROFINET
- Surveiller l'état du variateur via PROFINET
- Puissances nominales de 0,2 à 22 kW / 0,25 à 30 CV avec des tensions de 100 à 600 V
- Dispose d'une conception modulaire avec un noyau de commande innovant et amovible qui permet de réaliser simultanément l'installation et la configuration du logiciel
- Offre une gamme étendue de commandes de moteur, notamment : commande V/Hz, contrôle vectoriel sans codeur et contrôle vectoriel sans codeur avec mode économiseur
- Fonctionne à des niveaux de température ambiante pouvant atteindre 70 °C (158 °F), avec un déclassement d'intensité et un kit de ventilation du module de commande
- Propose un montage côte à côte avec un dégagement de 50 mm (1,96 po) pour l'aération au-dessus et en dessous du variateur
- Prend en charge une gestion en réseau économique via un port RS485/DSI intégré
Informations supplémentaires
Explorez les fonctionnalités de nos variateurs c.a. PowerFlex 523 en parcourant la Brochure virtuelle et vidéo sur les variateurs c.a. PowerFlex Série 520.
Logiciel
- Satisfaction ou dépassement des exigences en matière d'efficacité énergétique de la norme CEI 61800-9-2 IE2.
- ACS 156
- Marqué CE
- C-Tick
- cUL
- Listé UL
- GOST-R
- KCC
- RoHs
- SEMI F47
Recommandé pour vous
| Miscellaneous | Publication | 
|---|---|
| Brochure des variateurs de vitesse c.a. PowerFlex, Série 520 | 520-BR001_-FR-P | 
| Brochure de la gamme PowerFlex de variateurs c.a. basse tension | PFLEX-BR008_-FR-P |