Loading

22D PowerFlex 40P
Allen-Bradley

Nos variateurs c.a. PowerFlex® 40P fournissent une commande en boucle fermée avec une option d'arrêt sécurisé du couple de catégorie 3 dans un format compact et solution rentable.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(17)
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
aperçu
  • variateur c.a. PowerFlex 40P 22D
variateur c.a. PowerFlex 40P 22D
logo Allen-Bradley

Nos variateurs c.a. PowerFlex® 40P fournissent une commande en boucle fermée avec une option d'arrêt sécurisé du couple de catégorie 3 dans un format compact et rentable. Ce variateur est conçu pour répondre aux exigences des OEM et des clients finaux du monde entier en matière de flexibilité, d'économie d'espace et de facilité d'utilisation. Il s'agit d'une solution rentable pour la commande de vitesse ou de position de base d'applications telles que des dérouteurs, des convoyeurs intelligents, des machines de conditionnement et des machines de filature de fibres.

  • Puissances nominales :
    • 200–240 V : 0.4–7.5 kW / 0.5–10 Hp / 2.3–33 A
    • 380–480 V : 0.4–11 kW / 0.5–15 Hp / 1.4–24 A
    • 500–600 V : 0.75–11 kW / 1–15 Hp / 1.7–19 A
  • IP20 NEMA,UL Type Open, variateur à plaque, montage à bride
  • Kit de conversion IP30 NEMA,UL Type 1 en option
  • Commande V/Hz, contrôle vectoriel sans codeur, ainsi que PID de procédé
  • Communication RS-485 et Common Industrial Protocol (CIP) intégrée
  • Afficheur 4 chiffres, 3 voyants d'état supplémentaires et bouton de défilement/réinitialisation
  • Modules d'interface opérateur (HIM) ou interface PC en option pour la programmation
  • Commande de vitesse avec et sans retour codeur
  • Protection contre les surcharges du variateur, régulation de rampe et démarrage à la volée
  • Fonctionnalités spécifiques aux applications fibres
  • StepLogic® permet un fonctionnement en tant qu'automate de position indépendant
  • Configuration et programmation via le pavé numérique LCD intégré, le pavé numérique distant ou le logiciel
  • Premier Integration avec les variateurs c.a. PowerFlex® utilise la plate-forme de commande Logix pour simplifier la programmation des paramètres et des tags et réduire le temps de développement

Options de sécurité disponibles

L'option Safe Torque-Off est certifiée PLd/SIL2 Cat 3


Studio 5000 Logix Designer
homme sur ordinateur
Logiciel
Studio 5000 Logix Designer

Le logiciel Studio 5000 Logix Designer® est un gain de productivité et votre guichet unique pour la gestion de la famille d'automates Allen-Bradley Logix 5000™ et du système de commande associé.

Intégration Premier de  Studio 5000 Logix Designer  et des variateurs PowerFlex®

  • Réduit le temps de développement du système de variateur jusqu'à 70 %
  • Vous permet de configurer les connexions réseau de l'automate et du variateur en même temps
  • Vous permet de sélectionner dynamiquement les paramètres de variateur transmis en tant qu'E/S réseau
  • Offre une utilisation continue du logiciel DriveTools™ SP via la fonctionnalité d'importation et d'exportation
  • Inclut des informations intégrées sur les diagnostics, les défauts, les alarmes et les événements du variateur
  • Fournit un seul package pour configurer l'ensemble de votre système Logix
  • Offre des profils de variateur intégrés qui réduisent le temps de développement du système
Commencer
Logiciel de conception et de configuration
Logiciel de conception et de configuration
Logiciel
Logiciel de conception et de configuration

Simplifiez le développement de machines autonomes et réduisez le temps de conception pour de multiples secteurs industriels. Utilisez le logiciel  Connected Components Workbench  avec Microsoft Visual Studio pour configurer votre PowerFlex 523.

Commencer
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)
ordinateur portable avec PCDC à l’écran
Assistance
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)

Utilisez le Centre de téléchargement et de compatibilité des produits (PCDC) pour trouver des téléchargements de produits et bien plus encore.

Commencer
Logiciel DriveTools SP
DriveTools
Logiciel
Logiciel DriveTools SP

DriveTools™ SP est une gamme d’outils logiciel qui fournit une interface simplifiée pour la programmation, la maintenance et le dépannage de certains variateurs c.a. et c.c. PowerFlex®. Les outils incluent les logiciel DriveExecutive™ et DriveObserver™.

Voir tout

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure de la gamme de variateurs c.a. basse tension PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Conforme ou supérieur aux exigences d'efficacité énergétique IEC 61800-9-2 IE2.
  • Marquage CE (tensions nominales 240 V et 480 V)
  • C-Tick
  • Listé cUL
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) avec option d'arrêt sécurisé du couple
  • Listé UL
  • RoHs
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 40P 22D
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose