Nos conditionneurs de signal 931N Nano et 931S Smart offrent une gamme complète d'options pour isoler, convertir, diviser, linéariser et amplifier une large gamme de types de signaux. Ces produits protègent votre système de commande coûteux des transitoires et des parasites tout en éliminant les erreurs induites par les boucles de masse/parasites dans les mesures de procédé grâce à l'isolation galvanique. Il existe des produits à double voie, avec des options d'alimentation de boucle d'entrée et de sortie. Les produits de ces familles offrent d'excellentes performances en termes d'isolation galvanique, de précision, de temps de réponse et de dissipation de puissance.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Offre les types de signaux suivants : analogique, bipolaire, thermocouple, RTD, résistance linéaire, potentiomètre
- Offre un gain de temps grâce à l'option d'alimentation sur rail DIN qui réduit le besoin de câblage d'alimentation pour chaque dispositif. Un module d'alimentation alimente jusqu'à 75 dispositifs
- Offre une isolation galvanique élevée, 2.5 kV AC
- Inclut des bornes de connexion à angle qui facilitent le câblage
- Dispose de commutateurs DIP pour une configuration facile
- Offre une faible consommation d'énergie pour une meilleure efficacité énergétique
- Fournit une haute précision (0.05 %) pour des performances optimales du système
- Offre un temps de réponse rapide (moins de 5 / 7 ms pour les signaux analogiques et moins de 30 ms pour les mesures de température) réduisant les temps d'arrêt
- Simplifie le dépannage par indication d'erreur de capteur et de signal embarquée
- Fournit une plage fonctionnelle NAMUR 43, 0…23 mA permettant la détection d'erreur de capteur/signal
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Spécifications techniques | Publication |
|---|---|
| Caractéristiques du conditionneur de signal | 931-TD002_-EN-P |
| Instructions d'installation | Publication |
|---|---|
| Configuration du produit à l’aide de Device Type Manager (DTM) | 931-IN024_-EN-P |
| Program Guides | Publication |
|---|---|
| Solutions d’application de thermocouple pour les longues longueurs de fil – Technique d’application | 931-AT002_-EN-P |
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des conditionneurs de signal Bulletin 931 | 931-PP001_-EN-P |
| Solutions de migration des conditionneurs de signal Bulletin 931 | MIGRAT-PP041_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Certifié ATEX/IECEx
- Marqué CE
- Conforme China RoHS
- Certifié DNV-GL Marine
- Approuvé FM
- Certifié KC
- Marqué RCM
- Conforme RoHS
- Listé UL
Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site Homologation des produits pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation.