Loading

871T agroalimentaire
Allen-Bradley

Nos capteurs tubulaires agroalimentaires Bulletin 871T peuvent résister aux applications de lavage à grande eau à haute pression dans l'industrie agroalimentaire.
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
  • 871t capteurs pour l’agroalimentaire
871t capteurs pour l’agroalimentaire
Chevron LeftChevron Left
871t capteurs pour l’agroalimentaire
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos détecteurs tubulaires pour l'agroalimentaire Bulletin 871T peuvent résister aux applications de lavage à grande eau sous haute pression dans l'industrie agroalimentaire. Grâce à leur construction en acier inoxydable, ces détecteurs offrent également une haute résistance à la corrosion provoquée par le nettoyage et l'exposition aux agents désinfectants.


  • Unités c.c. à 3 fils et c.a./c.c. à 2 fils avec boîtier en acier inoxydable et cache de terminaison en plastique (détectent des cibles ferreuses et non-ferreuses)
  • Unités c.a./c.c. à 2 ou 4 fils avec boîtier en acier inoxydable et cache de terminaison (détectent uniquement des cibles ferreuses)
  • Unités avec cache de terminaison en plastique offrant une plage de température basse étendue de −40 °F (−40 °C)
  • Modèles à câble ou à connecteur rapide
  • Protection contre les courts-circuits (modèles c.c.)
  • Protection contre les surcharges (modèles c.c.)
  • Protection contre les parasites transitoires
  • Protection contre les fausses impulsions
  • Protection contre l'inversion de polarité (modèles c.c.)
  • Applications :
    • Industrie agroalimentaire
    • Industrie des boissons

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Certifié CSA
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
  • Homologué UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left 871T agroalimentaire
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose