- Interrupteurs à retour par gravité enfichables
- 32...230 °F (0...110 °C)
- Trois bras de levier uniques sont disponibles
- Les bras sont disponibles en nylon ou en acier avec des longueurs réglables
- L'arbre de l'interrupteur peut être soumis à une rotation allant jusqu'à 360°
- Le point de coupure est réglable sur l'angle souhaité
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Overview
Nos interrupteurs de fin de course à retour par gravité série 802G sont des interrupteurs enfichables avec un couple d'enclenchement extrêmement faible.
Les applications types de nos interrupteurs de fin de course à retour par gravité série 802G comprennent :
- Manutention
- Conditionnement
- Agroalimentaire
- Transport
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Certifié CSA
- Listé UL
Documentation
Miscellaneous | Publication |
---|---|
Brochure sur la détection de présence | SENSOR-BR001_-FR-P |