- Intègre un protocole de communication IO-Link embarqué pour permettre de réduire les temps d'arrêt et d'accroître la productivité
- Les détecteurs IO-Link offrent des caractéristiques et des diagnostics avancés, notamment la configuration automatique du dispositif, une variété de profils, le calcul de tendances, des étiquettes descriptives et des paramètres propres au dispositif.
- Fournit un temps de réponse rapide de 40 μs
- Offre des méthodes de configuration configurables par apprentissage dynamique, apprentissage statique ou liaison E/S
- Fournit des cordons amovibles à déconnexion rapide (QD) Micro c.c. (M12) à orientation réglable
- Inclut 2 sorties PNP/NPN complémentaires (pousser-tirer)
- Offre un faible encombrement (49 mm x 42 mm x 15 mm)
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Overview
Nos détecteurs de marques de couleur Série 45CRM disposent d'un temps de réponse très rapide et émettent trois couleurs DEL (rouge, vert et bleu) pour différencier les réponses en couleurs entre la marque et l'arrière-plan.
Applications
Les applications types des détecteurs de marquage couleur Série 45CRM comprennent :
- Agroalimentaire
- Manutention
- Conditionnement
- Imprimerie
Informations supplémentaires
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Homologués cULus
- IO-Link
- Listé UL
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Bulletin 45CRM Color Registration Mark Sensors with IO-Link Product Profile | 45CRM-PP002_-EN-P |
| Integrated Smart Solution Quick Reference Guide | IOLINK-SP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure sur la détection de présence | SENSOR-BR001_-FR-P |