Loading

Interrupteurs pneumatiques Rotacam pour environnements dangereux 440H
Allen-Bradley

Nos interrupteurs pneumatiques Rotacam™ pour environnements dangereux assurent une isolation positive de l’alimentation en air comprimé d’une machine.
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
  • Interrupteurs rotacam pneumatiques pour environnements dangereux 440h
Interrupteurs rotacam pneumatiques pour environnements dangereux 440h
Chevron LeftChevron Left
Interrupteurs rotacam pneumatiques pour environnements dangereux 440h
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos interrupteurs pneumatiques Rotacam™ pour environnements dangereux assurent une isolation à action positive de l'alimentation en air comprimé d'une machine. Les interrupteurs pneumatiques Lifeline™ 4 pour environnements dangereux sont des interrupteurs de sécurité pneumatiques à commande par câble qui protègent les machines pneumatiques et les équipements de convoyeur exposés. Ces interrupteurs sont insensibles aux vibrations de la machine.


Interrupteurs pneumatiques Rotacam™ 440 pour environnements dangereux

  • Peuvent être utilisés comme axe de charnière avec des grilles de protection légères et moyennes sur des machines pneumatiques
  • Isolent l'alimentation pneumatique dans un angle de 5° du mouvement de la grille de protection

Interrupteurs pneumatiques Lifeline™ 4 440 pour environnements dangereux

  • Interrompent l'alimentation pneumatique sur une portée maximale de 75 m (246.1′) 
  • Bouton d'arrêt d'urgence monté sur couvercle, conçu selon la norme EN418
  • Verrouillage de l'interrupteur avec indication de la traction et du relâchement de la corde

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Instructions d'installation Publication
Installation des interrupteurs Rotacam pour environnements dangereux ROTACM-IN001_-EN-P
Product Profiles Publication
Interrupteurs de sécurité Bulletin 1494G pour environnements dangereux 1494G-PP004_-EN-P
Certifications
Conformité aux normes

Rotacam pneumatique :

  • IEC 60947-5-1
  • ISO 14119
  • ISOTR 12100

Lifeline 4 pneumatique :

  • IEC 60204-1
  • IEC 60947-5-1
  • ISO 14119
  • ISOTR 12100
  • IEC 60204
  • ISO 13850

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs Rotacam pneumatiques pour environnements dangereux 440h
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose