Loading

Capteurs à suppression d’arrière-plan longue portée c.c.
Allen-Bradley

Nos détecteurs à suppression d’arrière-plan longue portée Bulletin 42BT sont proposés dans un boîtier robuste et compact.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(3)
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
  • Deux capteurs rectangulaires noirs Allen-Bradley avec source lumineuse et voyants LED.
Deux capteurs rectangulaires noirs Allen-Bradley avec source lumineuse et voyants LED.
Chevron LeftChevron Left
Deux capteurs rectangulaires noirs Allen-Bradley avec source lumineuse et voyants LED.
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos détecteurs à suppression d'arrière-plan longue portée Bulletin 42BT sont proposés dans un boîtier compact et robuste. Deux portées de détection réglables sont disponibles dans des modèles distincts pour des portées de détection maximales de 1 m (3.3′) ou 2 m (6.6′). Ces détecteurs sont idéaux pour un montage sur une ligne de convoyeur ou un alimentateur à cuve vibrant.


  • Mode de détection à suppression d'arrière-plan longue portée
  • Réglages de portée ajustables
  • Boîtier plat extra-plat
  • Indicateurs d'état très visibles
  • Versions avec connecteur rapide Pico et câble de 2 m (6.6′)
  • Sorties NPN et PNP
  • Sorties protégées contre les courts-circuits
  • Temps de réponse rapide de 2 ms

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur la détection de présence SENSOR-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marquage CE pour toutes les directives applicables
  • Homologué cUL
  • Marquage UKCA pour toutes les réglementations applicables
  • Homologué UL

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Capteurs DC de suppression d’arrière-plan longue portée
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose