Loading

Relais de sécurité de surveillance de la vitesse
Allen-Bradley

Nos relais de surveillance de la vitesse de sécurité MSR57P sont conçus pour les applications de mouvement qui nécessitent une interaction du personnel pendant le fonctionnement. Nos relais de surveillance de la vitesse de sécurité MSR55P sont utilisés pour la détection d'immobilisation sur les moteurs monophasés et triphasés sans avoir besoin de capteurs.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
aperçu
  • Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P sont conçus pour les applications de mouvement nécessitant une interaction du personnel pendant le fonctionnement.

Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P sont utilisés pour la détection d'immobilisation sur les moteurs monophasés et triphasés sans nécessiter de capteurs.

Relais de surveillance de la vitesse MSR57P

  • Inclut six sorties de sécurité à semi-conducteurs N.O. et quatre sorties auxiliaires à semi-conducteurs
  • Offre un ou deux codeurs (sin/cos et TTL)
  • Inclut huit voyants d'état de diagnostic
  • Fournit des ports de configuration DPI
  • Fournit un boîtier pour rail DIN de 67.5 mm (2.7″)
  • Inclut des bornes amovibles

Relais de surveillance de la vitesse MSR55P

  • Offre une détection d'immobilisation sécurisée sur les moteurs monophasés et triphasés
  • Ne nécessite aucun capteur externe
  • Indépendant du sens de rotation
  • Détection de rupture de fil de connexion
  • Fournit un boîtier de 45 mm (1.8″)
  • Niveau de performance (PL) e et catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
  • Niveau SIL revendiqué (SIL CL) 3 selon IEC/EN 62061
  • Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 3 selon IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 et EN 61800-5-2

Informations complémentaires

Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs avec l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Instructions d'installation Publication
Installation du relais de sécurité de surveillance de vitesse Guardmaster MSR57P 440R-IN016_-EN-P
Installation du Minotaur MSR132E/ED 440R-IN090_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur du relais de sécurité de surveillance de la vitesse Guardmaster MSR57P 440R-UM004_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure des relais de sécurité Guardmaster GLSAFE-BR003_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Homologués cULus
  • RCM
  • Certifiés TÜV

Directives

  • Directive machines 2006/42/CE
  • Directive CEM 2004/108/CE
  • Directive RoHS 2011/65/UE

Conformité aux normes

Relais de surveillance de la vitesse MSR57P

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508 Parties 1–7:2010

Relais de surveillance de la vitesse MSR55P

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 Parties 1–7:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

Fonction de sécurité du produit

Relais de surveillance de la vitesse MSR57P

Surveillance de l'immobilisation des moteurs électriques dans les applications de machines et dans le domaine d'application de la norme IEC/EN 61511-1. Les relais de surveillance de l'immobilisation sont conformes aux exigences des normes pertinentes (Cat. 4, PLe selon EN ISO 13849-1, SIL CL 3 selon IEC/EN 62061, IEC/EN 61508,  IEC/EN 61800-5-2) et peuvent être utilisés dans des applications jusqu'à Cat. 4/PLe et SIL 3.

Relais de surveillance de la vitesse MSR55P

Surveillance de l'immobilisation des moteurs électriques dans les applications de sécurité machine jusqu'à Cat. 4, PLe (EN ISO 13849-1) et SIL CL 3 (EN 61508/EN 62061).

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité
  5. Chevron LeftChevron Left Relais de sécurité pour la surveillance de la vitesse
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose