Loading

Boîtier d'accès multifonctionnel 442G
Allen-Bradley

Notre boîtier d'accès multifonction Guardmaster® 442G est une combinaison unique de verrouillage de protection et de contrôle d'accès.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Notre boîtier d'accès multifonction Guardmaster® 442G est une combinaison unique de verrouillage de protection et de contrôle d'accès. Cette solution de protection intégrée est idéale pour les applications de protection corporelle où les portes de protection nécessitent une force de maintien plus élevée, une plus grande tolérance au désalignement des portes de protection et un moyen de sortir de la zone protégée en cas d'urgence. Un choix de commandes opérateur et d'autres options offre une flexibilité pour répondre à une variété d'applications.

Boîtier d'accès multifonctionnel désormais avec CIP Safety sur EtherNet/IP

Notre Bulletin 442G boîtier d'accès multifonctionnel offre désormais CIP Safety sur EtherNet/IP. Cette fonctionnalité permet une intégration facile dans un système de commande d'automatisation en réseau utilisant l'environnement Studio 5000 Logix Designer®.


  • Inclut un actionneur à boulon RFID à codage élevé pour atteindre le niveau le plus élevé de résistance aux altérations conformément à la norme ISO 14119
  • Offre des modèles à déverrouillage par mise sous tension et à verrouillage par mise sous tension pour la sécurité du personnel ou la protection de la production des machines
  • Offre la possibilité d'être câblé en série et de maintenir une classification PLe Cat 4 pour l'interverrouillage, la surveillance du verrouillage de la protection et la commande du verrouillage de la protection
  • Inclut une version CIP Safety sur EtherNet/IP, qui permet une intégration facile dans un système de commande d'automatisation en réseau à l'aide de l'environnement Studio 5000 Logix Designer®

Le boîtier d'accès multifonction Guardmaster® 442G prend en charge les applications qui nécessitent les éléments suivants :

  • Solutions de verrouillage de protection et de contrôle d'accès intégrées
  • Accès complet du corps dans les zones protégées telles que la presse à emboutir, le travail des métaux, l'emballage, l'imprimerie, l'assemblage automatisé robotisé, l'estampage et le web
  • Résistance supérieure d'un actionneur de type boulon
Informations complémentaires

Protégez votre personnel, votre productivité et votre environnement avec nos Composants de sécurité et nos Solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis de votre atelier et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des gammes de sécurité les plus étendues du secteur.

 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Instructions d'installation Publication
Installation du boîtier d’accès multifonctionnel 442G-IN001_-EN-P
Installation du jeu de lentilles Guardmaster 442G 442G-IN002_-EN-P
Installation du dispositif de déverrouillage d’évacuation Guardmaster 442G 442G-IN003_-EN-P
Boîtier d’accès multifonctionnel Guardmaster 442G avec CIP Safety sur EtherNet/IP – Installation 442G-IN004_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur du boîtier d’accès multifonction 442G-UM001_-EN-P
Manuel utilisateur du boîtier d'accès multifonctionnel avec CIP Safety sur EtherNet/IP 442G-UM002_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit du boîtier d’accès multifonction Guardmaster 442G 442G-PP001_-EN-P
Fiche produit du boîtier d'accès multifonction Guardmaster 442G avec CIP Safety 442G-PP002_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marqué CE pour toutes les directives applicables
  • Homologué cULus (UL 508)
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits de sécurité industrielle
  5. Chevron LeftChevron Left Boîtier d'accès multifonctionnel 442G
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose