Loading

Tapis de sécurité MatGuard 440F
Allen-Bradley

Nos tapis de sécurité MatGuard™ Série 440F sont des produits de protection sensibles à la pression conçus par nos soins pour détecter la présence de personnes sur les surfaces de détection.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(2)
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Overview
Allen Bradley

Nos tapis de sécurité MatGuard™ Série 440F sont des produits de protection sensibles à la pression conçus par nos soins pour détecter la présence de personnes sur les surfaces de détection. Ces tapis sont équipés de deux plaques conductrices en acier trempé, maintenues à distance par des séparateurs compressibles non-conducteurs. Nous proposons des tapis standards configurables et personnalisés, chacun avec des options de compensation de bord.

  • Composition en acier plaqué trempé
  • Pas de point hors tension
  • Système à 4 câbles pour détecter les ouvertures et les coupures
  • Peut supporter une pression statique de 4 500 psi
  • Homologués IP67

Les applications types de nos tapis de sécurité MatGuard™ sont :

  • Protection de l'espace au sol pour s'assurer que les opérateurs ne se trouvent pas à proximité des zones dangereuses
  • Déclencheurs combinés et détecteurs de présence
  • Système de détection de présence au sein du périmètre protégé

Informations supplémentaires

Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à nos composants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.

Homologations
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquées CE pour toutes directives en vigueur
  • CSA Z432-04
  • Homologués cULus
  • Certification TÜV
  • Marquage UKCA pour toutes les règlementations applicables
Conformité aux normes
  • EN 1760-1 
  • ISO 13849-1
  • CEI/EN 60204-1
  • ANSI RIA R15.06
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.5
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des dispositifs de sécurité de détection de présence GLSAFE-BR001_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité
  5. Chevron LeftChevron Left Tapis de sécurité MatGuard 440F
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose