Nos démarreurs pleine tension NEMA ouverts/enfermés incluent des modes de fonctionnement à pleine tension, inverseur et à deux vitesses, et sont disponibles jusqu'à 2250 A.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
Présentation
- Propose un montage panneau ou sur rail DIN
- Triphasé et monophasé disponibles
- Fonctionne avec E100 Overload Relays et E300 Overload Relays
Bulletin 305/309
- Inverseur (Bulletin 305) et non inverseur (Bulletin 309)
- Tailles NEMA 0…6
- Non combiné avec contacteur NEMA et relais de surcharge électronique avec module de communication en option
- Disponible avec boîtier métallique : Type 1, 3R/12, 4/4X
- Inclut des borniers codés par couleur pour un câblage encliquetable
Bulletin 505/509
- Inverseur (Bulletin 505) et non inverseur (Bulletin 509)
- Tailles NEMA 00…9
- Non combiné avec contacteur NEMA et relais de surcharge électronique avec module de communication en option
- Montage vertical disponible avec le Bulletin 505V en tailles 0…5
- Disponible avec boîtier métallique : Type 1, 3R/12, 4/4X en acier inoxydable, et 7 & 9 pour zones dangereuses
Bulletin 520 à vitesses multiples
- Tailles NEMA 0…7
- Non combiné avec contacteurs NEMA à vitesses multiples et relais de surcharge électronique avec module de communication en option
- Montage vertical disponible en tailles 0…5
- Disponible avec boîtier métallique : Type 1, 3R/12, 4/4X en acier inoxydable, et 7 & 9 pour zones dangereuses
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Spécifications techniques | Publication |
|---|---|
| Guide de sélection des démarreurs enfermés | CMPNTS-SG001_-EN-P |
| Guide de sélection des contacteurs et démarreurs NEMA de type ouvert | 500-SG008_-EN-P |
| Caractéristiques du relais de protection E1 Plus | 193-TD011_-EN-P |
| Caractéristiques des contacteurs et démarreurs c.a. NEMA | 300-TD003_-EN-P |
| Caractéristiques du contacteur et du démarreur en boîtier NEMA Bulletin 300 | 300-TD004_-EN-P |
| Caractéristiques des contacteurs et démarreurs NEMA | 500-TD014_-EN-P |
| Caractéristiques du relais de surcharge en alliage eutectique | 592-TD009_-EN-P |
| Caractéristiques de l’élément chauffant | 592-TD010_-EN-P |
| Caractéristiques de la maintenance préventive, des boîtiers et des valeurs nominales de contact des Industrial Components | IC-TD002_-EN-P |
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des démarreurs NEMA ouverts et fermés | 500-PP013_-EN-P |
| Câblage de démarreur sous boîtier simplifié | CMPNTS-SP007_-EN-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Plaquette du Centre de configuration régional du Canada | CMPNTS-QR002_-EN-P |
| Centre régional de configuration de l’Ouest | CMPNTS-QR003_-EN-P |
| Dépliant du Central Regional Configuration Center | CMPNTS-QR004_-EN-P |
Certifications
Certifications
Séries 305, 309
- Listé cULus — n° de fichier E3125 ; guides n° NLDX, NLDX7
Séries 505, 509, 520
- Certifié CSA — LR1234
- Listé UL — n° de fichier E3125 ; guide n° NLDX
- Environnement dangereux :
- Listé UL — n° de fichier E10314
- Certifié CSA — LR11924
Conformité aux normes
- ABS 4/15.115 — American Bureau of Shipping (Séries 305, 309, 505, 509 UNIQUEMENT)
- Marqué CE (Séries 305, 309, 505, 509 UNIQUEMENT)
- CSA C22.2 n° 14
- EN/IEC 60947-4-1 (Séries 505, 509 UNIQUEMENT)
- IEEE 45 (Série 505 UNIQUEMENT)
- NEMA, EEMAC ICS 2 (Systèmes de commande industriels)
- UL 508
- USCG 46 CFR 111.70 (Séries 305, 309, 505, 509 UNIQUEMENT)
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.