Loading

Démarreurs progressifs moyenne tension CENTERLINE 1500
Allen-Bradley

Les démarreurs progressifs moyenne tension CENTERLINE 1500 sont dotés d’un automate MV SMC™-50 géré par microprocesseur et d’une gamme de modes de démarrage et d’arrêt pour les applications industrielles.
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Un groupe de six armoires métalliques grises et hautes abrite des centres de commande de moteurs CENTERLINE 1500.
Concepteur de système
Concepteur de système
CENTERLINE 1500 Medium Voltage Motor Control Centers
Explorez maintenant
  1. aperçu
  2. Documentation
  3. Certifications
Open All Close All
aperçu
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Les démarreurs progressifs moyenne tension CENTERLINE 1500 sont dotés d'un automate MV SMC™-50 intelligent pour moteur et d'une gamme de modes de démarrage et d'arrêt pour les applications industrielles.

L'automate MV SMC-50 intelligent pour moteur est un dispositif géré par microprocesseur qui assure un contrôle précis du couple pendant les processus. De plus, le démarreur progressif moyenne tension offre des fonctions avancées de surveillance et de protection – telles que des communications DPI intégrées, une protection électronique contre les surcharges moteur et une correction du facteur de puissance – pour maintenir le fonctionnement de votre application et réduire les temps d'arrêt. Des services publics à l'exploitation minière, le démarreur progressif moyenne tension NEMA CENTERLINE 1500 répond aux exigences des secteurs les plus exigeants.


Présentation

Caractéristiques du démarreur progressif moyenne tension

Module de commande standard

  • Démarrage progressif avec impulsion de démarrage sélectionnable
  • Arrêt progressif
  • Démarrage à limitation de courant avec impulsion de démarrage sélectionnable
  • Accélération à vitesse linéaire avec impulsion de démarrage sélectionnable (nécessite un tachymètre moteur)
  • Décélération à vitesse linéaire (nécessite un tachymètre moteur)
  • Double rampe avec impulsion de démarrage sélectionnable
  • Pleine tension
  • Vitesse lente prédéfinie

Fonctionnalités standard de l’automate SMC-50

  • Protection électronique contre les surcharges moteur
  • Mesure
  • Communications DPI intégrées
  • Afficheur LCD rétroéclairé à deux lignes de 16 caractères
  • Programmation par clavier
  • Trois contacts auxiliaires programmables

Ensemble complet

  • Expédition rapide de plusieurs configurations standard
    • Automate de rénovation Bulletin 1560F
    • Automate combiné Bulletin 1562F
  • Disponible avec équipement en option
    • Condensateurs de correction du facteur de puissance
    • Compteurs, transducteurs et relais spécialisés
  • Prêt pour une installation immédiate
  • Documentation d’installation complète
  • Conforme aux normes de qualité Rockwell Automation et ISO 9001:2000
  • Testé en charge complète avec un moteur moyenne tension triphasé

Informations complémentaires

Découvrez comment les informations issues de notre portefeuille de Intelligent Motor Control peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions opérationnelles, à améliorer les performances du système et à gagner en efficacité opérationnelle.


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection des automates moyenne tension 1500-SG001_-EN-P
Centre de commande de moteurs CENTERLINE 1500 avec technologie IntelliCENTER utilisant un réseau EtherNet/IP 1500-TD001_-EN-P
Spécifications SMC moyenne tension CENTERLINE 1560F-TD001_-EN-P
Caractéristiques des composants OEM SMC moyenne tension 1503E-TD001_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur de l’automate de moteur CENTERLINE moyenne tension SMC-50 1560F-UM001_-EN-P
Guide de mise en route des procédures générales de manutention des démarreurs moyenne tension MV-QS050_-EN-P
Manuel utilisateur de l’armoire deux niveaux, standard et à l’épreuve des arcs électriques CENTERLINE 200/400 A 1500-UM055_-EN-P
Manuel utilisateur de l’armoire CENTERLINE 400 A, simple hauteur, standard et à l’épreuve des arcs 1512A-UM100_-EN-P
Manuel utilisateur de l’armoire CENTERLINE 800 A simple hauteur, standard et à l’épreuve des arcs 1512A-UM102_-EN-P
Manuel utilisateur du module de commande de contacteur IntelliVAC (Série F) 1503-UM060_-EN-P
Manuel utilisateur du contacteur moyenne tension 400 A (séries E et F) 1502-UM052_-EN-P
Manuel utilisateur du contacteur moyenne tension 450 A (série G) 1502-UM060_-EN-P
Manuel utilisateur du contacteur MT 800 A, 2400–7200 V (Série F) 1502-UM054_-EN-P
Manuel utilisateur du contrôleur de moteur MV SMC Flex pour la série K (ou ultérieure) 1560E-UM051_-EN-P
Program Guides Publication
Consignes d'installation pour les plénums à arc moyenne tension et les systèmes de cheminée MV-AT001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Guide de spécifications des Smart Motor Controllers (SMC) moyenne tension 1560E-SR022_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CSA
  • ANSI
  • IEEE
  • NEC
  • OSHA
  • IEEE 519-1992
  • IEEE C37.20.7, Type 2B
  • NEMA
  • UL
  • Directives européennes pour la sécurité et la CEM

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left Démarreurs progressifs moyenne tension CENTERLINE 1500
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose