Loading

Logiciel IntelliCENTER
Allen-Bradley

Notre logiciel IntelliCENTER® offre une fenêtre sur les centres de contrôle des moteurs avec des diagnostics en temps réel. La disponibilité des données d’exploitation et de l’état du procédé à portée de main peut faire la différence entre des bénéfices ou des pertes.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Le logiciel IntelliCENTER® vous fournit une visibilité exceptionnelle sur vos centres de commande de moteurs. Le logiciel met à votre disposition le diagnostic en temps réel et la documentation du centre de commande de moteurs afin d'optimiser les performances de votre centre de commande de moteurs et des équipements liés. Les vues graphiques des unités individuelles du centre de commande de moteurs fournissent des données sur le dispositif et vous permettent de consulter rapidement les informations d'état critiques. L'assistant d'intégration vous permet de créer automatiquement une arborescence d'E/S dans l'environnement Studio™ 5000 ou de saisir automatiquement les données de mesure dans FactoryTalk® EnergyMetrix™ en utilisant les informations du logiciel IntelliCENTER. IntelliCENTER Energy propose une installation automatique et préconfigurée de FactoryTalk EnergyMetrix pour les appareils de commande intelligente de moteur dans le centre de commande de moteurs.

  • La vue en élévation fournit une représentation graphique de tout l'assemblage du centre de commande de moteurs
  • Le voyant d'état indique l'état de chaque démarreur de moteur
  • La vue de contrôle affiche une présentation du MCC  surveillé et vous permet de changer les paramètres de configuration
  • Les vues de documentation personnalisées pour votre MCC incluent des manuels, des schémas de câblage & une liste de pièces de rechange
  • Enregistrements du journal d'événements et événements de mise en mémoire ayant lieu avec le centre de commande de moteurs
  • L'assistant d'intégration permet d'intégrer de façon transparente les MCC IntelliCENTER® dans le logiciel de programmation Studio 5000™ et génère automatiquement les points et les configurations d'adresse IP pour les dispositifs du centre de commande de moteurs
  • IntelliCENTER Energy propose une installation automatique et préconfigurée de FactoryTalk® EnergyMetrix™ pour les dispositifs du MCC et affiche la consommation d'énergie en temps réel ainsi que l'historique des tendances pour tous les dispositifs intelligents directement dans le logiciel IntelliCENTER.

Outils et ressources

Brochure virtuelle des MCC EtherNet/IP avec technologie IntelliCENTER
Brochure
Brochure virtuelle des MCC EtherNet/IP avec technologie IntelliCENTER

Apprenez comment EtherNet/IP améliore l’intégration, réduit votre temps de configuration des MCC, augmente le débit réseau et permet de surveiller, dépanner et diagnostiquer rapidement votre centre de commande de moteur où que vous soyez.

En savoir plus
Outil CENTERLINE Builder
Outils
Outil CENTERLINE Builder

Utilisez CENTERLINE® Builder pour concevoir votre centre de commande de moteurs. Cet outil vous permet de saisir les informations de configuration générales du centre de commande de moteur avec des caractéristiques clés, d'ajouter des unités et de créer le concept de ce centre. L'outil génère l'encombrement, un schéma unifilaire, ainsi que des schémas types personnalisés en fonction des exigences de votre projet. (Connexion requise).

Pour débuter
Commande intelligente de moteur
Commande intelligente de moteur
Capacités
Capacités
Commande intelligente de moteur
Notre gamme de commandes intelligentes de moteurs applique des technologies de commande sophistiquées comportant des fonctionnalités de communication aux dispositifs de commande de moteur Allen-Bradley®.
Découvrez nos capacités

Versions de logiciels

  • Logiciel IntelliCENTER® version 2.0.3 Service Pack 4 (mars 2010)

     

    Le Service Pack 4(SP4) ne peut être appliqué qu'à IntelliCENTER version 2.0.3. Il apporte un support supplémentaire pour le relais électronique de protection de moteur E3 Plus Série 193-EC5 avec contrôleur de puissance et de tension, ainsi que pour PowerMonitor™ 3000 (version 4). Il assure également l'intégration de DriveExecutive pour les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 753 et PowerFlex 755.

    • Logiciel IC version 2.0.3 SP4
    • Logiciel IC version 2.0.3 SP4 ActiveX uniquement
    • Notes de version du logiciel IC  (PDF) 

     

  • Logiciel IntelliCENTER® version 1.4.7 Service Pack 5 (janvier 2006)

     

    Le Service Pack 5 (SP5) ne peut être appliqué qu'à la version 1.4.7 du logiciel IntelliCENTER. Il corrige une anomalie dans l'écriture des paramètres dans un relais électronique de protection de moteurs + E1. Il corrige également une anomalie rare qui entraînait une présentation incorrecte des valeurs dans la vue de contrôle.

    • Logiciel IC version 1.4.7 SP5
    • Notes de version du logiciel IC  (PDF)

     

Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection des MCC CENTERLINE 2500 2500-SG001_-FR-P
CENTERLINE 2100 Motor Control Centers Selection Guide 2100-SG003_-EN-P
Guide de sélection des démarreurs moyenne tension CENTERLINE 1500 1500-SG001_-FR-P
CENTERLINE 1500 Motor Control Center with IntelliCENTER Technology Using an EtherNet/IP Network 1500-TD001_-EN-P
User Manuals Publication
CENTERLINE Motor Control Centers with IntelliCENTER Technology Using an EtherNet/IP Network Reference Manual MCC-RM001_-EN-P
IntelliCENTER Software User Manual MCC-UM002_-EN-P
Program Guides Publication
IntelliCENTER Active X Application Technique MCC-AT002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de moteurs
  5. Chevron LeftChevron Left Logiciel IntelliCENTER
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose