Loading

Système de montage de MCS, Série 141A
Allen-Bradley

Nos systèmes de montage de système de commande modulaire (MCS) Série 141 offrent différentes solutions de montage pour les départs moteur CEI.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(13)
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Meilleure vente
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Overview
Allen Bradley

Nos systèmes de montage de système de commande modulaire (MCS) Série 141 offrent différentes solutions de montage pour les alimentations de charge CEI. Les démarreurs inverseurs (série 107) et non inverseurs (série 103) montés en usine sont disponibles pour ces solutions de montage. 

 

Nos systèmes de montage 141A comprennent des modules de disjoncteur préconfigurés pour l'alimentation et la protection d'un système de barre collectrice. Pour les applications jusqu'à 100 A, nous proposons le système CrossBoard 141C, un véritable système prêt à l'emploi avec boîtier en plastique à contact sécurisé. Les composants s'enclenchent simplement sur le CrossBoard sans outils, signifiant que la connexion est automatique. Les composants peuvent être facilement retirés et enclenchés de nouveau sur d’autres sections du CrossBoard.

 

Le système CrossBoard permet de conserver les panneaux propres, organisés et compacts avec moins de câblage d'alimentation. 

  • Fournit un temps de câblage et d'assemblage réduit pour faire des économies
  • Inclut une conception performante avec un espace de panneau réduit
  • Inclut des classifications de systèmes de court-circuit à haut défaut assigné
  • Offre trois méthodes de montage - 141 A
  • Utilise le logiciel de configuration MCS Star - 141 A
  • Offre jusqu’à 100 A - CrossBoard
  • Offre un haut degré de sécurité grâce aux normes CEI 61439 et UL 508, y compris une protection IP20 contre les contacts accidentels - CrossBoard

Voir ProposalWorks ou télécharger MCS Star, sans frais, de Product Selection Toolbox pour retrouver la liste complète des composants système.  Voici un exemple de liste des composants qui peuvent être montés sur un système de commande modulaire :

  • Contacteurs : 100-K, C et E
  • Disjoncteurs de protection moteur : 140G
  • Protecteurs de circuit moteur : 140M
  • Disjoncteurs à boîtier moulé : 140MG
  • Relais électroniques de protection de moteurs : 193E
  • Relais thermiques : 193-K, T1
  • Contacteurs de sécurité et contacteurs auxiliaires : 100S, 700S
  • Contacteurs auxiliaires : 700-CF, CFB, 700-K
Le nouveau système de montage de Rockwell Automation permet de réduire le câblage et les coûts
Communiqué de presse
Le nouveau système de montage de Rockwell Automation permet de réduire le câblage et les coûts

Gardez vos panneaux propres, organisés et compacts avec le système CrossBoard®. La plate-forme CrossBoard offre une grande flexibilité pour les dispositifs de protection et de commande de moteurs.

En savoir plus
Homologations
  • CE
  • cULus
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de moteurs
  5. Chevron LeftChevron Left Système de montage de MCS, Série 141A
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose