Loading

Composants OEM de démarreur progressif moyenne tension 1503
Allen-Bradley

Nos démarreurs progressifs moyenne tension 1503 avec des automates SMC-50 fournissent un démarrage contrôlé par microprocesseur pour une gamme de moteurs à induction CA triphasés.
Loading
  1. aperçu
Open All Close All
aperçu
  • Composants OEM du démarreur progressif moyenne tension 1503
Composants OEM du démarreur progressif moyenne tension 1503
Chevron LeftChevron Left
Composants OEM du démarreur progressif moyenne tension 1503
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos démarreurs à tension réduite Bulletin 1503 avec automates OEM MV SMC™-50 établissent les normes du secteur. Ce châssis OEM moyenne tension 180–360 A est une unité d'alimentation autonome pour les applications 1000–4160 V qui peut être facilement installée. Un bloc d'alimentation OEM 180–600 A pour les applications 2300–6900 V prend en charge des puissances nominales plus élevées.

L’automate MV SMC-50 fournit un démarrage fiable commandé par microprocesseur pour les moteurs à induction CA triphasés standard. Ces ensembles de démarreurs progressifs moyenne tension peuvent également être utilisés pour rénover les automates de moteur existants et sont disponibles en tant que châssis et composants OEM.


Présentation

Caractéristiques du démarreur progressif moyenne tension
  • Comprend une protection électronique contre les surcharges moteur
  • Inclut des communications DPI intégrées
  • Fournit des affichages LCD rétroéclairés à trois lignes et 16 caractères
  • Offre une programmation par clavier Inclut quatre contacts auxiliaires programmables
  • Contient un déclenchement de grille SCR à fibre optique
  • Fournit des cartes de commande de grille en boucle de courant auto-alimentées

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
  5. Chevron LeftChevron Left 1503 Composants OEM de démarreur progressif moyenne tension
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose