Loading
Blocs E,S ArmorBlock 5000
Nouveau produit

Blocs d’E/S ArmorBlock 5000
Allen-Bradley

Nos blocs d'E/S ArmorBlock 5000 avec la technologie IO-Link fournissent une solution intégrée et évolutive conçue pour une utilisation On-Machine dans des environnements difficiles.
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
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
Imaginez la flexibilité de répondre aux besoins d'applications exigeantes avec un minimum de perturbations et de coûts opérationnels. Nos blocs d'E/S ArmorBlock 5000® intégrés à la technologie IO-Link peuvent vous aider à y parvenir.

Conçue pour une utilisation On-Machine™ dans des  environnements difficiles, notre  solution d'E/S ArmorBlock 5000 offre la solution évolutive qui permet de réduire le temps et le coût d'installation totaux, ainsi que les temps d'arrêt imprévus. Les blocs adaptés à l'environnement industriel offrent une classification jusqu'à IP69K, trois variantes d'alimentation, des options de montage flexibles et des ports IO-Link de classe A et B. De plus, les E,S distribuées sont intégrées au logiciel de conception Studio 5000® pour offrir des performances exceptionnelles et une facilité de fabrication.

Plant Engineering 2025 Product of the Year Award – Bronze
Produit de l'année 2025 Plant Engineering

Les blocs d'E/S ArmorBlock 5000 ont reçu le prix BRONZE dans la catégorie E/S & mise en réseau !

logo Allen-Bradley

Nouveautés

Bloc maître ArmorBlock 5000 IO-Link amélioré – Plus puissant, efficace et flexible qu’auparavant

flèche rouge incurvée pointant vers le haut

Flexibilité accrue

Personnalisez et étendez les capacités de votre machine avec le profil IO-Link générique, qui permet la compatibilité avec une large gamme de dispositifs IO-Link.  

trois cercles rouges et des flèches pointant dans différentes directions

Processus simplifiés

Utilisez le mode Process Data only (Données de procédé uniquement) pour rationaliser davantage l'intégration IO-Link avec les contrôleurs. 

horloge

Réduction du temps d'ingénierie

Permettez un déploiement de projet plus rapide et plus efficace grâce à la fonctionnalité d'import/export de fichiers EDS et au téléchargement automatique des fichiers IODD. 

globe rouge avec une icône de données à l’intérieur

Maintenance efficace

Changez votre bloc maître IO-Link pour une autre variante d'alimentation sans perturber les configurations de dispositifs et de logiciel existantes. 


Plus simple. Plus rapide. Plus intuitif.

Découvrez nos nouveaux blocs d'E/S ArmorBlock 5000 conçus avec la technologie IO-Link, une solution d'E/S distribuées On-Machine conçue pour simplifier le développement de machines intelligentes et optimiser la productivité opérationnelle.

Les blocs d'E/S hautement configurables offrent une plus grande flexibilité pour répondre aux exigences d'applications exigeantes et diverses, tout en minimisant le temps et le coût d'ingénierie.     

E,S On-Machine ArmorBlock 5000

Découvrez comment nos E/S ArmorBlock 5000 avec la technologie IO-Link peuvent simplifier l’ingénierie et renforcer l’agilité opérationnelle, même dans des environnements difficiles.


Solutions for OEMs and Machine Builders
Solutions for OEMs and Machine Builders
Solutions for OEMs and Machine Builders
Rockwell Automation empowers OEMs with smart machine solutions for improved efficiency, flexibility and data-driven innovation.
En savoir plus

Comment notre solution d'E/S distribuées  On-Machine peut-elle  bénéficier aux constructeurs de machines ? 

Les E/S modulaires ArmorBlock 5000 peuvent aider à :

  • Améliorer l'intégration des dispositifs et l'agilité du système grâce aux capacités IO-Link 
  • Réduire les temps d'arrêt grâce à une surveillance et un contrôle distribués faciles
  • Faciliter la maintenance et le dépannage avec des données de diagnostic
  • Gagner du temps d'installation grâce à des options de montage flexibles et un câblage réduit
  • Accélérer la configuration et la mise en service à l'aide de l'environnement Logix intuitif et familier
Revolutionize your operations with ArmorBlock 5000
Revolutionize your operations with ArmorBlock 5000
Blog
Blog
Revolutionize your operations with ArmorBlock 5000
Learn how a scalable On-Machine distributed I/O can help enhance operational visibility, improve manufacturing agility, and optimize overall productivity.
Lire maintenant

Apprenez auprès des experts

Regardez nos webinaires gratuits pour en savoir plus sur ArmorBlock 5000 E/S

Machine Optimization through Smart Devices and I/O
À venir
À la demande
Machine Optimization through Smart Devices and I/O
Event (Webinar)
Discover how you can mitigate risks and improve production processes with systems that are more intelligent, intuitive, and flexible.
Date:
Heure:
Durée: 60 Minutes
Langue: English
Achieve Simplification With ArmorBlock 5000® I/O
À venir
À la demande
Achieve Simplification With ArmorBlock 5000® I/O
Event (Webinar)
Unlock seamless integration and precision for your discrete needs.
Date:
Heure:
Durée: 60 Minutes
Langue: English

Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
Approfondir
En savoir plus sur la façon de créer une solution On-Machine intégrée et évolutive

Approfondir

En savoir plus sur la façon de créer une solution On-Machine intégrée et évolutive
Continue Reading
PDF
ArmorBlock 5000 I/O blocks eBook
ArmorBlock 5000 I/O blocks eBook
Meet changing manufacturing demands with smart, integrated industrial operations. Discover how you can enable scalable, decentralized automation systems with ArmorBlock 5000 I/O.
PDF
ArmorBlock 5000 I/O Infographic
ArmorBlock 5000 I/O Infographic
Discover how ArmorBlock 5000 I/O with IO-Link technology can help optimize productivity, maximize uptime, and achieve cost-saving goals.
Vidéo
Add IO-Link devices to an ArmorBlock 5000 IO-Link master block tutorial
Add IO-Link devices to an ArmorBlock 5000 IO-Link master block tutorial
Learn how you can obtain and register an I/O device description (IODD) file and add IO-Link devices to an ArmorBlock 5000 IO-Link master block, using Studio 5000 Logix Designer® application.
Vidéo
Configure IO-Link devices to an ArmorBlock 5000 IO-Link master block in ADC mode tutorial
Configure IO-Link devices to an ArmorBlock 5000 IO-Link master block in ADC mode tutorial
Learn the workflows for IO-Link device configuration when using Automatic Device Configuration (ADC) mode, via device tags or in offline mode.
Vidéo
Configure IO-Link devices to an ArmorBlock 5000 IO-Link master block in Backup and Restore mode tutorial
Configure IO-Link devices to an ArmorBlock 5000 IO-Link master block in Backup and Restore mode tutorial
Learn how to configure IO-Link devices to an ArmorBlock 5000 IO-Link master block when using Data Storage (DS) or Backup and Restore mode.
Vidéo
Configure a custom IP address for ArmorBlock 5000 I/O 16-point configurable block
Configure a custom IP address for ArmorBlock 5000 I/O 16-point configurable block
Learn how to configure a custom IP address for an ArmorBlock 5000 I/O 16-point configurable block through the module web server.
Vidéo
Set up a secure web server for ArmorBlock 5000 I/O blocks tutorial
Set up a secure web server for ArmorBlock 5000 I/O blocks tutorial
Learn how to set up a secure web server for ArmorBlock 5000 I/O blocks.
Vidéo
ArmorBlock 5000 I/O 16-point configurable block features
ArmorBlock 5000 I/O 16-point configurable block features
Discover the key features and capabilities of ArmorBlock 5000 I/O 16-point configurable blocks.
Vidéo
Set up an OPC UA connection for ArmorBlock 5000 IO-Link master blocks and smart devices tutorial
Set up an OPC UA connection for ArmorBlock 5000 IO-Link master blocks and smart devices tutorial
Learn how to establish an Industrial Internet of Things (IIoT) connection for your ArmorBlock 5000 IO-Link master blocks and smart devices.

Rationalisez vos opérations avec une solution de commande On-Machine complète

On-Machine Solutions
On-Machine Solutions
capacité
capacité
On-Machine Solutions
Our On-Machine products are field mounted outside of a cabinet so that you can move away from large, enclosures - and mount devices in better locations.
En savoir plus
Armor™ PowerFlex® 350 Drives
Armor™ PowerFlex® 350 Drives
PRODUIT
PRODUIT
Armor™ PowerFlex® 350 Drives
Our Armor PowerFlex 350 On-Machine drives provide an integrated, near-motor, pre-engineered solution designed for harsh environments.
En savoir plus
ArmorKinetix Distributed Servo Drives
ArmorKinetix Distributed Servo Drives
PRODUIT
PRODUIT
ArmorKinetix Distributed Servo Drives
Realize more simplified, energy-efficient machines and unleash the power of decentralized motion control with ArmorKinetix distributed servo drives.
En savoir plus
OptixPanel Graphic Terminals
OptixPanel Graphic Terminals
PRODUIT
PRODUIT
OptixPanel Graphic Terminals
What makes our new graphic terminals stand out? OptixPanel™ graphic terminals give you a PC-like user experience in a sealed HMI appliance.
En savoir plus
GuardLink EtherNet/IP Interface
Vue de profil d’un adaptateur GuardLink noir avec un interrupteur d’alimentation, trois ports de canal GuardLink indépendants, un port CIP Safety
PRODUIT
PRODUIT
GuardLink EtherNet/IP Interface
The GuardLink® EtherNet/IP module monitors three independent channels of GuardLink-enabled devices and communicates the status of those devices to a safety-rated controller over a CIP Safety EnterNet/IP network.
En savoir plus

Activez les machines intelligentes pour l'entreprise connectée

Les blocs d'E/S ArmorBlock 5000 hautes performances peuvent améliorer la durée de fonctionnement et accroître l'efficacité, ce qui peut aider  votre machine à fonctionner plus efficacement.  

  • Simplifiez l'ingénierie grâce à l'intégration et au remplacement transparents des dispositifs IO-Link 
  • Fournissez des données pertinentes en temps réel pour une prise de décision éclairée
  • Prenez en charge les applications de commande de mouvement à grande vitesse avec une classification IP66, IP67 et IP69K
  • Optimisez pour une utilisation On-Machine, ce qui permet de réduire le câblage et l'espace dans l'armoire
  • Minimisez les risques grâce à une configuration facile des modules dans un environnement réseau plus sécurisé  
Portrait d'un ingénieur portant un casque de chantier jaune et travaillant sur des bras robotiques automatisés intelligents pour la technologie de production d'usine numérique, illustrant le processus de fabrication automatisé de l'industrie 4.0 ou de la 4e révolution industrielle et le logiciel IoT pour contrôler l'opération

Démonstration interactive des solutions On-Machine™
Une ligne de convoyage industrielle. Des bouteilles rouges apparaissent au-dessus de la ligne. Un liquide caustique goutte sur le produit Armor PowerFlex, illustrant sa durabilité
Démonstration interactive des solutions On-Machine™

En savoir plus sur la façon dont les E/S ArmorBlock 5000 permettent une conception zéro armoire.

En savoir plus

Conçus pour une  meilleure durabilité

Le nettoyage de vos machines et équipements est indispensable. Les blocs d'E/S ArmorBlock 5000 sont conçus pour résister aux lavages à grande eau, ce qui les rend adaptés à vos applications les plus exigeantes. De plus, les E/S ArmorBlock 5000 avec la technologie IO-Link permettent d'optimiser la maintenance et le dépannage, ce qui améliore la productivité et la flexibilité. 


Fonctionnalités et avantages

  • Répond à un large éventail de besoins régionaux et industriels avec des variantes d’alimentation Mini 4 broches, Mini 5 broches et à codage L 
  • Offre une meilleure visibilité grâce à une diode électroluminescente bien positionnée pour les diagnostics au niveau du bloc et/ou du canal, ce qui peut contribuer à réduire les temps d’arrêt machine 
  • Offre une classification jusqu’à IP69K pour une utilisation On-Machine 
  • Facilite la configuration et la mise en service dans un environnement Logix intuitif
  • Fournit une solution d’E/S distribuées On-Machine hautement intégrée pour les automates ControlLogix® 5580, CompactLogix 5380 et CompactLogix 5480 
  • Fonctionne avec l’application Studio 5000 Logix Designer® version 35 ou ultérieure 
  • Permet une installation et un remplacement efficaces via une configuration prête à l’emploi (plug and play)
  • Offre une installation de montage flexible
  • Permet la configuration du module via un navigateur par l’intermédiaire d’un serveur Internet sécurisé

Module maître IO-Link ArmorBlock 5000

  • Améliore l'efficacité de l'ingénierie grâce à la fonctionnalité d'importation/exportation de fichiers EDS et au téléchargement automatique de fichiers IODD via l'outil d'enregistrement de dispositif IO-Link Permet une plus grande flexibilité grâce à la capacité de travailler avec une plus grande variété de dispositifs IO-Link à l'aide de la prise en charge de profils IO-Link génériques 
  • Simplifie l'expérience d'intégration IO-Link grâce à la prise en charge du mode Données de procédé uniquement
  • Fournit une fonctionnalité de changement de type qui permet à l'utilisateur de changer le module maître IO-Link pour une variante d'alimentation différente tout en maintenant les mêmes configurations de dispositif et de logiciel
  • Facilite la configuration avec une structure de points et un flux de travail de configuration communs
  • Réduit l'empreinte d'installation avec jusqu'à 8 voies IO-Link, 12 entrées TOR et 16 sorties 
  • Offre quatre ports IO-Link de classe A et quatre ports IO-Link de classe B, avec une voie IO-Link par port
  • Pilote un dispositif de sortie de classe B jusqu'à 2 A avec une voie de sortie à courant élevé isolée 
  • Prend en charge le protocole IO-Link 1.1.3 

Module 16 E/S ArmorBlock 5000 configurable

  • Offre plus de flexibilité pour répondre aux diverses exigences des applications avec huit voies numériques rapides et huit voies numériques standard configurables, jusqu’à 0.5 A d’alimentation de détecteur par port et jusqu’à 2 A de courant de sortie
  • Améliore la précision et l’exactitude de la machine grâce à l’horodatage des entrées, à la séquence d’événements (SOE) et aux capacités de sortie planifiée 
  • Renforce la sécurité du réseau avec la possibilité de personnaliser un sous-réseau privé pour l’adresse IP du module 

Secteurs industriels

Nous avons l'expertise et les solutions pour relever vos défis uniques en automatisation industrielle, partout dans le monde.

Automotive Automation
Automotive Automation
Secteur d’activité
Secteur d’activité
Automotive Automation
Automotive automation solutions help plants operate more efficiently across processes. Learn more about Rockwell Automation solutions here.
En savoir plus
Entertainment Automation
Entertainment Automation
Secteur d’activité
Secteur d’activité
Entertainment Automation
Discover how entertainment automation enhances safety, reliability, and guest experiences with cutting-edge technology. Learn more here.
En savoir plus
Solutions for Material Handling OEMs
Solutions for Material Handling OEMs
capacité
capacité
Solutions for Material Handling OEMs
Speed delivery of smarter, more agile automated material handling systems and meet customer needs in a dynamic marketplace. 
En savoir plus
Food & Beverage Automation Solutions
Food & Beverage Automation Solutions
Secteur d’activité
Secteur d’activité
Food & Beverage Automation Solutions
Enhance food and beverage manufacturing with smart automation, real‑time data, connected machines, and modernization solutions.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des modules d’E/S ArmorBlock 5000 5032-TD001_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation du module maître IO-Link 8 voies ArmorBlock 5000 5032-IN001_-EN-P
Installation du module d’E/S TOR configurables 16 voies ArmorBlock 5000 5032-IN002_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur du module maître IO-Link à 8 voies ArmorBlock 5000 5032-UM001_-EN-P
Manuel utilisateur du module d’E/S TOR configurables 16 voies ArmorBlock 5000 5032-UM002_-EN-P
Guide de migration des E/S ArmorPOINT I,O vers les E/S ArmorBlock 5000 5032-RM001_-EN-P
Product Profiles Publication
Infographie ArmorBlock 5000 E/S 5032-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publication
Livre numérique E/S ArmorBlock 5000 5032-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE
  • CMIM
  • Homologué cULus
  • EtherNet/IP
  • KC
  • RCM
  • Marquage UKCA
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Extension
  5. Chevron LeftChevron Left Blocs E,S ArmorBlock 5000
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose