Loading

Modules E,S ArmorBlock
Allen-Bradley

Nos modules E,S ArmorBlock® 1732D et 1732E fournissent des E,S durcies à faible coût, adaptées à une utilisation On-Machine™.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(57)
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
aperçu
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos modules E/S ArmorBlock 1732D et 1732E® offrent des E/S durcies à faible coût, adaptées à une utilisation On-Machine™. Vous pouvez monter ces modules sur une machine à proximité des capteurs et des actionneurs pour réduire la longueur des câbles dans les applications automobiles, de manutention et de conditionnement à grande vitesse. Ces modules sont disponibles pour les réseaux DeviceNet® et EtherNet,IP™ et conviennent aux applications de soudage ainsi qu’aux applications de robot en bout de bras.

Présentation

  • Disponible avec boîtier étanche à l’eau et à la corrosion en plastique et en aluminium nickelé
  • Offre une classification IP69K et NEMA 4X (lorsqu’il est marqué) pour une utilisation sans boîtier
  • Inclut des DEL pour les alarmes et diagnostics au niveau du module et/ou de la voie, ce qui peut réduire les temps d’arrêt de la machine
  • Permet une installation et un remplacement efficaces sans avoir à recâbler, ce qui peut réduire les erreurs de câblage
  • Inclut des profils complémentaires dans l’ application Studio 5000 Logix Designer®

Blocs d’E,S ArmorBlock DeviceNet 1732D

  • Offre 8 ou 16 points par bloc
  • Offre des modules ArmorBlock 1732DS® Guard I,O™ pour les applications de sécurité
  • Inclut des circuits d’E,S alimentés par le réseau sur certains blocs

Blocs d’E,S ArmorBlock EtherNet,IP 1732E

  • Inclut des facteurs de forme standard et extra-plat
  • Offre 4, 8 ou 16 points par bloc
  • Offre des modules ArmorBlock Guard I,O 1732ES pour les applications de sécurité
  • Prend en charge la topologie DLR et la connexion en série de l’alimentation sur certains modules sélectionnés
  • Inclut des entrées d’horodatage haute vitesse et des modules de sortie planifiés pour les applications exigeantes et à grande vitesse
  • Offre des modules analogiques à haute précision et à taux de conversion rapide
  • Inclut un bloc QuickConnect avec un temps de mise sous tension inférieur à 250 ms pour l’application de changeur d’outil
  • Prend en charge la connexion aux dispositifs compatibles IO-Link avec le module maître IO-Link

Blocs d’E,S Armor WeldBlock 1732D/E

  • Résiste aux effets des scories de soudure et des champs magnétiques présents à proximité des têtes de soudure
  • Offre 16 points par bloc
  • Inclut un bloc QuickConnect avec un temps de mise sous tension inférieur à 250 ms pour l’application de changeur d’outil
Construisez des machines intelligentes avec les E/S ArmorBlock et la technologie IO-Link
ArmorBlock E,S Allen-Bradley
VIDÉO
Construisez des machines intelligentes avec les E/S ArmorBlock et la technologie IO-Link

Regardez cette vidéo pour découvrir comment améliorer vos applications et construire des machines intelligentes avec ArmorBlock® E,S. Bénéficiez d'une meilleure flexibilité, d'une maintenance et d'un dépannage optimisés, de coûts de câblage réduits et d'une évolutivité améliorée pour obtenir de meilleures performances qu'auparavant. Les blocs E,S distribuées On-Machine™ peuvent être utilisés pour des applications standard et de sécurité, telles que l'assemblage automobile, la manutention, le conditionnement, le tri, la transformation du bois, etc. 

Disponible dans les langues suivantes: DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Regarder maintenant

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection des modules E,S ArmorBlock Série 1732 1732-SG001_-EN-E
Product Profiles Publication
Fiche produit des modules E,S ArmorBlock 1732-PP001_-EN-P
Certifications
Certifications
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
DeviceNetDeviceNet
EtherNet/IPEtherNet/IP
  • Listé cULus
  • Marqué CE
  • C-Tick
  • EtherNet,IP™
  • ODVA
  • Conforme IP69K et IP67 avec capuchons anti-poussière pour prise
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Extension
  5. Chevron LeftChevron Left Modules d'E,S ArmorBlock
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose