Loading

Tutoriels des terminaux graphiques PanelView 800

Exploitez tout le potentiel de vos terminaux graphiques PanelView™ 800

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
homme assis à son ordinateur portable en train de suivre une formation sur les terminaux graphiques panelview 800

Nos terminaux graphiques PanelView 800 sont dotés d’un processeur puissant, d’un écran haute résolution, de la capacité de se connecter aux automates micro et de petite taille, et de fonctionnalités de surveillance à distance. Ces terminaux hautes performances sont idéaux pour permettre à vos machines autonomes de répondre à une grande variété d’applications de petite ou moyenne taille. 

Regardez ces vidéos et découvrez des astuces pour exploiter au mieux vos terminaux graphiques PanelView 800 à l’aide du logiciel Connected Components Workbench.

Découvrez plus de tutoriels sur le logiciel Connected Components Workbench . 

Présentation des terminaux graphiques PanelView 800
Vidéo
Présentation des terminaux graphiques PanelView 800

Découvrez les fonctionnalités et les capacités des terminaux graphiques PanelView 800. Également disponible dans les langues suivantes : EN, DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZH

Regarder maintenant la vidéo

Chevron DownChevron Down
Navigation et fonctionnalités

Découvrez les alarmes, les recettes, les tendances, la possibilité de changer la langue, l’importation d’images et d’autres fonctionnalités au travers d’un exemple d’application d’emballage de cookies. 

Chevron DownChevron Down
Protocole FTP (File Transfer Protocol)

Accédez au terminal graphique et établissez une connexion à celui-ci à l’aide d’une fonctionnalité de client FTP, disponible à partir de la révision 5.011 ou ultérieure du firmware. 

Chevron DownChevron Down
Stockez les tendances

Découvrez la fonctionnalité de gestion des tendances, et apprenez à stocker ces dernières sur un support de stockage externe. 

Chevron DownChevron Down
Capacités d’animation

Découvrez les capacités d’animation des terminaux graphiques PanelView 800 au travers d’un exemple d’application de remplissage de bouteilles. 

Chevron DownChevron Down
Indicateurs multi-état et points mémoire

Découvrez comment les indicateurs multi-état et les paramètres avancés de point mémoire peuvent faciliter l’animation.

Chevron DownChevron Down
Modifiez les recettes depuis le terminal

La fonctionnalité de gestion des recettes vous permet de modifier jusqu’à 50 recettes par application. 

Chevron DownChevron Down
Envoi de courriel via un bouton

La fonctionnalité d’envoi de courriel par un simple bouton vous permet de configurer et d’envoyer des courriels en appuyant manuellement sur un bouton. 

Chevron DownChevron Down
Envoi de courriel déclenché par alarme

La fonctionnalité d’envoi de courriel déclenché par alarme vous permet de configurer l’envoi automatique de courriels lors du déclenchement d’une alarme. 

Chevron DownChevron Down
Objets définis par l’utilisateur

Créez des objets définis par l’utilisateur qui peuvent soit être réutilisés dans la même application, soit être exportés puis importés dans d’autres applications. 

Chevron DownChevron Down
Commandez votre terminal graphique à distance

Configurez un serveur VNC (Virtual Network Computing) pour commander votre terminal graphique PanelView 800. 

Chevron DownChevron Down
Sécurisez votre interface homme-machine contre les accès à distance

Empêchez les accès distants non autorisés et transférez ou téléchargez votre application en toute sécurité depuis un terminal graphique protégé par mot de passe. 

Chevron DownChevron Down
Faites basculer les communications d’un automate à l’autre

Apprenez la procédure à suivre pour faire basculer les communications d’un automate à un autre sur votre terminal graphique PanelView 800. 

Chevron DownChevron Down
Configurez la connexion à l’automate CompactLogix 5370

Configurez le terminal PanelView 800 pour un automate CompactLogix™ 5370 L1 à l’aide du logiciel Connected Components Workbench. 

Chevron DownChevron Down
Créez des objets IHM (automate CompactLogix 5370 L1)

Créez des objets IHM PanelView 800 tels que des jauges analogiques, des indicateurs multi-états et des tendances à l’aide du logiciel Connected Components Workbench.

Chevron DownChevron Down
Configurez la connectivité aux automates Micro800

Configurez la communication entre IHM et automates Micro800™ via le protocoles de connexion série et Ethernet à l’aide du logiciel Connected Components Workbench.

Chevron DownChevron Down
Utiliser un bouton couplé

Utilisez un bouton couplé sur un terminal graphique PanelView 800 à l’aide du logiciel Connected Components Workbench.

Chevron DownChevron Down
Utiliser un objet Tendance

Utilisez un diagramme de tendances pour enregistrer des données sur une clé USB à partir du logiciel Connected Components Workbench.

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Interface homme-machine Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Tutoriels des terminaux graphiques PanelView 800 Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose