Loading

Prise pour cloison Micro c.c.
Allen-Bradley

Nos prises pour cloison Micro c.c. (M12) Bulletin 888 sont des connecteurs moulés sous pression idéaux pour une utilisation dans des boîtiers ou pour créer des configurations de câblage personnalisées.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(18)
(1)
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
  • Prises à montage sur cloison Micro CC
Prises à montage sur cloison Micro CC
Chevron LeftChevron Left
Prises à montage sur cloison Micro CC
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos prises pour cloison Micro c.c. (M12) Bulletin 888 sont des connecteurs moulés sous pression idéaux pour une utilisation dans des boîtiers ou pour créer des configurations de câblage personnalisées. Leur conception modulaire offre la possibilité de montage sur panneau, aide à garder les installations propres et organisées, et permet un remplacement simple dans les zones où les câbles sont susceptibles d’être endommagés ou remplacés fréquemment.


  • Inclut un câble standard de 12″ (longueurs supplémentaires disponibles)
  • Offre une seule rainure de clé
  • Inclut un boîtier en aluminium anodisé
  • Inclut des conducteurs 22 AWG
  • Inclut des prises de cloison femelle et mâle
  • Offre une configuration à 3, 4, 5 ou 8 broches
  • Offre des filetages de montage 1/4″, 1/2″, M14 ou PG 9
  • Offre des prises à montage arrière disponibles en configuration à 3, 4 et 5 broches
  • Inclut un code couleur IEC

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure sur les supports de connectivité et de réseau CONEC-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Certifié CSA
  • Reconnu UL
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositifs de connexion
  5. Chevron LeftChevron Left Prise Micro c.c. pour cloison
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose