Nos borniers universels de distribution Bulletin 1492-P permettent de distribuer facilement une connexion centrale à plusieurs borniers adjacents, à l'aide de cavaliers centraux.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Distribue la connexion du bornier central aux borniers adjacents avec des cavaliers
- Réduit le temps de câblage en utilisant des cavaliers
- Fournit une indication visuelle de la topologie du circuit
- Offre une installation jusqu’à 65 % plus rapide que les borniers à vis
- Offre une insertion en UNE main, en UNE seconde
- N’entraîne pas de rupture de brin ou de brins retournés
- Inclut des bornes faciles à voir depuis l’avant
- Fournit des points de test universellement situés pour une inspection rapide et une mise en service facile
- Inclut des actionneurs en plastique pour la prévention des chocs
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des borniers à connexion Push-in, Bulletin 1492-P | 1492-PP014_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Certifié ATEX/IECEx
- Marquage CE
- Certifié CSA
- Reconnu UL