MCC moyenne tension CENTERLINE 1500
Nos centres de commande de moteurs moyenne tension CENTERLINE® 1500 sont disponibles en différentes conceptions, notamment avec protection contre les arcs électriques. Les options de démarreur comprennent : pleine tension, inverseur, tension réduite, électronique à tension réduite, vitesses multiples et commande synchrone. Ces démarreurs incluent des interrupteurs coupe-charge avec intelligence intégrée et constituent la solution la plus rentable pour le démarrage de moteurs.