Loading
Matériels Allen-Bradley

Contacteurs à coupure sous vide

  • Main Image
Main Image

Nos contacteurs à coupure sous vide moyenne tension NEMA séries 1102C/1104C et 1502 fiabilisent le système de commande de moteurs dans les environnements difficiles et sales. Notre technologie à vide fournit un pouvoir extincteur d'arc particulièrement efficace au-dessus de 600 V lorsque vous utilisez un contacteur compact à longue durée de vie. Nos contacteurs à coupure sous vide sont interconnectés de façon mécanique et électrique pour éviter que les contacteurs ne se ferment simultanément.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
Contacteurs à coupure sous vide
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Caractéristiques
  • Documentation
  • Ressources
Contacter un distributeur

Présentation

Contacteurs à dépression NEMA, Séries 1102C/1104C

  • Conçus pour une utilisation jusqu'à 1 500 V
  • Offrent des fonctionnalités particulièrement adaptées à l'exploitation minière et au pompage, dans le cadre desquels des tensions supérieures à 600 V sont utilisées
  • Disposent d'une capacité d'extinction d'arc efficace au-dessus de 600 V Dotés d'un indicateur visuel marche/arrêt
  • Contiennent une borne de ligne et de charge à l'avant pour faciliter le câblage
  • Incluent des contacts auxiliaires enclipsables avec montage latéral

Contacteurs à dépression moyenne tension, Série 1502

  • Format compact et léger
  • Offrent une capacité d'interruption élevée
  • Présentent un courant de coupure faible
  • Contient un indicateur visuel d'usure des contacts
  • Fournit une excellente récupération diélectrique qui permet une fréquence de commutation élevée
  • Incluent un assemblage d'aimant bobine/noyau (800 A uniquement)
  • Maintenance minimum requise

Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Best-seller Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Documentation

À la recherche d'un document technique ?

Vous trouverez les caractéristiques du produit, les guides d'installation, les manuels utilisateur, les certifications des produits et bien plus en consultant le centre de documentation technique.

Consulter les publications techniques et les homologations des contacteurs NEMA
Homologations
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements

Série 1102C/1104C

  • CSA C22.2, N° 14
  • CSA C22.2, N° 14-05
  • Homologué cULus : N° de fichier E3125, guides n° NLDX, NLDX7
  • UL 508

Série 1502

  • CE
  • CSA 22.2, N° 253
  • CEI 62271-106
  • UL 347
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Com... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Contacteurs Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Contacteurs NEMA Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Contacteurs à coupure sous vide Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose