Nos contacteurs de sécurité CEI Série 100S/104S fournissent les performances de contact couplé mécaniquement ou miroir jusqu'à 750 A requises dans les circuits de réaction pour les applications de sécurité modernes. Les contacteurs de sécurité Série 100S utilisent des contacts miroir pour offrir une isolation sûre des charges dangereuses en mouvement. Les contacts miroirs fournissent une indication fiable de l'état ouvert ou fermé des pôles de puissance principaux.
Présentation
- Inclut un boîtier de contact rouge pour une identification facile
- Disponible avec des bobines de fonctionnement c.a. et c.c.
- Offre une gamme complète d'accessoires
- Les versions en option font passer le temps de désexcitation sous 30 ms, une baisse pouvant atteindre 50 % par rapport aux bobines électroniques standard
Contacteurs de sécurité 100S-E
- Contacts auxiliaires faible puissance pour le circuit de réaction
- Performances de contact miroir
- Bobines électroniques
- Interface d’API intégrée disponible pour les contacteurs de plus de 100 A
Contacteurs de sécurité, Séries 100S-C/104S-C
- Incluent des contacts auxiliaires N.F. couplés mécaniquement
- Fournissent des contacts auxiliaires en montage frontal
- Offre une homologation tierce SUVA
Les contacteurs de sécurité série 100S-D restent disponibles en remplacement pour les applications existantes
-
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à noscomposants de sécurité et à nos olutions de sécurité intégrées. Nous connaissons les défis de votre secteur industriel et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs en vous proposant l’une des offres les plus complètes de l’industrie.
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Fiche produit des contacteurs CEI | 100-PP002 |
- Contacteurs 100S-C
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Listé cULus (n° de fichier E41850, guide NLDX)
- Listé cULus (n° de fichier E41850, guide NLDX7)
- Certifié tierce partie SUVA
- CCC
- Contacteurs 100S-E
- cULus, n° de fichier E41850/E196120
- UL
- CSA
- CCC
- EAC
- RCM
- RINA
- KC
- CE
- SUVA
- SEMI-F47 (Conditions d’utilisation sur demande)
Conformité aux normes
- UL 60947-4-1
- CSA C22.2 N° 14/CAN/CSA 22.2 N° 60947-4-1
- EN/CEI 60947-4-1
- CEI 60947-4-1 Annexe F - Contacts miroirs
- CEI 60947-4 Annexe K - Vie utile B10
- CEI 60947-5-1 Annexe L - Contacts mécaniquement liés
- Répond aux restrictions sur les matériaux de la directive RoHS de l'Union Européenne 2011/65/EU