Loading
Logo Allen-Bradley par Rockwell Automation

Alimentations à bus commun

Alimentations à bus commun
  • Pont redresseur à thyristors SCR PowerFlex 20S
  • Alimentation de bus régénérative PowerFlex 700AFE
    • Lien 1
    • Lien 1
    • Lien 2
    • Lien 2

Les alimentations à bus commun utilisent un redresseur commun pour alimenter le bus c.c. de tous les onduleurs c.c.-c.a. Le partage d'alimentation sur le bus c.c. accroît le rendement des applications au sein desquelles des onduleurs sont consommateurs tandis que d'autres appartenant au même procédé régénèrent de l'énergie.

Pont redresseur à thyristors SCR série 20S Allen-Bradley

Notre pont redresseur à thyristors SCR série 20S est une alimentation de bus c.c. non régénératrice qui alimente les variateurs c.a. pourvus d’une entrée bus c.c. L'alimentation convertit la tension d'entrée c.a. triphasée du réseau en tension de bus c.c. Vous pouvez configurer cette alimentation pour les applications autonomes ou de type maître-esclave.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Var... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence basse tension Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence standard et haute puissance Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Alimentations à bus commun Chevron RightChevron Right