Nos cordons amovibles Micro c.a. Série 889 fournissent une connexion sûre pour les détecteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course, les cellules photoélectriques et d'autres dispositifs de terrain. Les câbles peuvent être de calibre 22 ou 18, blindés ou non blindés, avec des connecteurs droits ou à angle droit. Des câbles torsadés spéciaux sont aussi disponibles pour les applications employant un équipement en mouvement.
Présentation
- Inclut le calibre 18 ou 22, PVC, calibre 18, ToughWeld™, calibre 20, câbles torsadés, PVC
- Présente une gaine en polychlorure de vinyle (PVC) jaune très visible, résistante à l'huile et aux produits chimiques
- Fournit un tressage renforcé à usage intensif utilisé comme blindage mis à la terre qui réduit les parasites
- Inclut un écrou d'accouplement qui s'encliquette et résiste aux vibrations
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 | |
Homologation UL2238 pour la fiche produit des cordons amovibles et cordons de raccordement | 889-PP003 |
Homologations
- Certifié CSA
- Agréé UL
- Conforme à la norme UL 2238