| Housing Material |
Standard Materials
|
|---|---|
| Wire Size and Type |
22 AWG PVC
|
| Type of mechanical accessory/spare part |
Other
|
|---|---|
| Panel mount thread size |
M20 x 1.5
|
| Connector type |
DC Micro (M12)
|
| Connector insert material |
Nylon or TPU
|
| Number of pins |
5-pin
|
| O-ring material |
Buna-N
|
| Receptacle shell material |
Black anodized machined nickel
|
| Enclosure type rating |
NEMA 1, 3, 4, 6P and IEC IP68
|
| Contact material |
Gold over nickel-plated brass
|
| Assembly rating |
250V @ 4A
|
| Cable type |
Oil-resistant PVC, 18 or 22 AWG stranded copper, 300V, UL recognized and CSA certified
|
| Connector style |
Straight male
|
| Type of electrical accessory/spare part |
Connecting cable
|
|---|---|
| Wire size and type |
22 AWG, PVC
|
| Color code |
IEC or US or Auto
|
| Conductor length |
0.1 m
|
|---|
| Operating temperature |
-40 °C
|
|---|
| Type | Ressource | Publication |
|---|---|---|
| Général | Photo | -- |
| Général | Product Cutsheet | -- |
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Visitez le centre de documentation technique
Rechercher dans la bibliothèque littéraire
Vous recherchez plus de notes techniques ?
Trouvez des questions et des réponses des experts techniques de Rockwell Automation pour ce produit dans notre base de connaissances.
Rechercher dans la base de connaissances
Spécifications techniques
| Housing Material |
Standard Materials
|
|---|---|
| Wire Size and Type |
22 AWG PVC
|
| Type of mechanical accessory/spare part |
Other
|
|---|---|
| Panel mount thread size |
M20 x 1.5
|
| Connector type |
DC Micro (M12)
|
| Connector insert material |
Nylon or TPU
|
| Number of pins |
5-pin
|
| O-ring material |
Buna-N
|
| Receptacle shell material |
Black anodized machined nickel
|
| Enclosure type rating |
NEMA 1, 3, 4, 6P and IEC IP68
|
| Contact material |
Gold over nickel-plated brass
|
| Assembly rating |
250V @ 4A
|
| Cable type |
Oil-resistant PVC, 18 or 22 AWG stranded copper, 300V, UL recognized and CSA certified
|
| Connector style |
Straight male
|
| Type of electrical accessory/spare part |
Connecting cable
|
|---|---|
| Wire size and type |
22 AWG, PVC
|
| Color code |
IEC or US or Auto
|
| Conductor length |
0.1 m
|
|---|
| Operating temperature |
-40 °C
|
|---|
Documents
|
Photo
Général
-- |
|
Product Cutsheet
Général
-- |
| Type | Ressource | Publication |
|---|---|---|
| Général | Photo | -- |
| Général | Product Cutsheet | -- |
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Visitez le centre de documentation technique