800H-PRBD24
Bouton-poussoir à impulsion 30 mm 800H PB
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
Produit en un coup d'œil
Produit en un coup d'œil
Description
30.5 mm Type 4/4X/13, contact à impulsion, bouton-poussoir lumineux, sans couleur, tête externe sans protection, type diode, 24 V c.a./c.c., 1 N.O.–1 N.F.
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.