Loading
  • alt text
alt text
1768-L43S

Processeur Compact GuardLogix L43S 2M/0.5M

PrintPrint
Imprimer
EmailEmail
Partager
Product RegistrationProduct Registration
QR code
Allen-Bradley 1768-L43S product image
Statut du cycle de vie: Discontinué
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of October 30, 2020, the Processeur Compact GuardLogix L43S 2M/0.5M will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Date d'arrêt: October 30, 2020 Catégorie de remplacement: Engineering Replacement
Product at a glance
Repair Options Available
Statut du cycle de vie: Discontinué
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of October 30, 2020, the Processeur Compact GuardLogix L43S 2M/0.5M will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Date d'arrêt: October 30, 2020 Catégorie de remplacement: Engineering Replacement
Product at a glance
Repair Options Available
Ajouter à la nomenclature
  • Obtenir de l'aide
Spécifications techniques
Général
Électrique
Mécanique
Construction
Environnemental
Certification
Documents
Téléchargements
Produits alternatifs
Notes techniques
Classe
Module d’automate programmable
Port réseau intégré
Aucun
plate-forme L4x – automates
Processeur de sécurité CompactLogix L43, 2.0 Mo de mémoire standard, 0.5 Mo de mémoire de sécurité
Port de programmation local
1 RS-232
Mémoire
2 Mo
Option de mémoire non volatile
CompactFlash
Mémoire de sécurité
0.5 Mo
Type de tension
C.c.
Entrées de l’indicateur DEL
No
Sorties de voyant à DEL
No
Nombre de modules 1768, max.
2
Nombre maximal de modules de mouvement 1768
2
Nombre maximal de banques d’E/S
2
Nombre de modules d’E/S 1769, max
16
Dissipation de puissance
7.5 W
Largeur du logement
1.5
Consommation électrique
33.6 W
1768 courant absorbé
2.8 A sous 5 V c.c.
Courant total 1768 et 1769
4.8 A sous 5 V c.c.
Courant consommé par le bus intermodules
1.4 A sous 24 V c.c.
Mémoire utilisateur disponible
2 Mo standard, 0.5 Mo sécurité
Langages de programmation
Tâche standard : toutes les langues, tâche de sécurité : logique à relais, instructions d’application de sécurité
Protection pour les commandes locales
No
Modèle à sécurité intégrée
No
Support de communication fibre optique
No
Moyen de communication sans fil
No
Extensible
Vrai
Applications standard disponibles
Vrai
Support de communication cuivre
Vrai
Protocole de communication
Autre
Bus de communication
RS-232
Nombre de modules de communication 1768, max
2
Distance nominale d’alimentation
4 modules
Consommation de courant 1769
2.0 A sous 5 V c.c.
Alimentation
1768-PA3, 1768-PB3
Catégorie de fil
2 – sur les ports de communication
Capacité d’extension de module
Deux modules 1768, seize modules 1769
Câble série
1756-CP3 ou 1747-CP3, connecteur à angle droit vers automate, droit vers port série, 3 m
Tension d’isolement
30 V (permanent), type d'isolation fonctionnelle, testé en type à 500 V c.a. pendant 60 s, RS-232 vers système
Montage sur rail DIN
Vrai
Poids, env.
0.45 kg
Avec écran
No
Avec connexion PC
Vrai
Emplacement du module
Montage sur rail DIN ou panneau
Ports de communication
RS-232, entièrement isolé, 38.4 Kbits/s max.
Couple de serrage des vis de montage sur panneau
1.16 N·m (10 in-lb) – utiliser des vis M4 ou n° 8
Largeur
89.6 mm
Hauteur
131.6 mm
Profondeur
122.1 mm
Avec plaque de base
No
Convient au montage frontal
Vrai
Indice de protection du boîtier
Aucun (à raccordement libre)
Choc
En fonctionnement : 30 G
Température de l’air ambiant, max
60 °C
Température de fonctionnement
0 °C
Température de stockage
−40 °C
Vibration
5 G à 10–500 Hz
Humidité relative
5–95 % sans condensation
Émissions
CISPR 11 (IEC 61000-6-4)
Immunité EFT/B
4 kV (5 kHz) sur les ports de communication
Immunité ESD
Décharges par contact 6 kV, décharges dans l'air 8 kV
Immunité aux transitoires de surtension
2 kV (ligne-terre, mode commun) sur ports de communication
Immunité aux radiofréquences conduites
10 V eff. avec onde sinusoïdale de 1 kHz, MA 80 % de 150 kHz à 80 MHz
Immunité RF rayonnée
10 V/m avec onde sinusoïdale 1 kHz, 80 % AM de 80–2000 MHz, 10 V/m avec impulsion 200 Hz 50 %, 100 % AM à 900 MHz, 10 V/m avec impulsion 200 Hz 50 %, 100 % AM à 1890 MHz, 3 V/m avec onde sinusoïdale 1 kHz, 80 % AM de 2000–2700 MHz
Antidéflagrant
No
Code de température nord-américain
T4
Code de température IEC
T4
Type Ressource Publication
Technical Data 1769-td005_-en-p 1769-TD005
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Visitez le centre de documentation technique Rechercher dans la bibliothèque littéraire
Téléchargements disponibles
  • Firmware for 1768-L4xS v20.018
  • EDS files for 1768-L43S (multi)
  • EDS files for CompactLogix Family (multi)
Voir tous les téléchargements
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
Classe
Module d’automate programmable
Port réseau intégré
Aucun
plate-forme L4x – automates
Processeur de sécurité CompactLogix L43, 2.0 Mo de mémoire standard, 0.5 Mo de mémoire de sécurité
Port de programmation local
1 RS-232
Mémoire
2 Mo
Option de mémoire non volatile
CompactFlash
Mémoire de sécurité
0.5 Mo
Type de tension
C.c.
Entrées de l’indicateur DEL
No
Sorties de voyant à DEL
No
Nombre de modules 1768, max.
2
Nombre maximal de modules de mouvement 1768
2
Nombre maximal de banques d’E/S
2
Nombre de modules d’E/S 1769, max
16
Dissipation de puissance
7.5 W
Largeur du logement
1.5
Consommation électrique
33.6 W
1768 courant absorbé
2.8 A sous 5 V c.c.
Courant total 1768 et 1769
4.8 A sous 5 V c.c.
Courant consommé par le bus intermodules
1.4 A sous 24 V c.c.
Mémoire utilisateur disponible
2 Mo standard, 0.5 Mo sécurité
Langages de programmation
Tâche standard : toutes les langues, tâche de sécurité : logique à relais, instructions d’application de sécurité
Protection pour les commandes locales
No
Modèle à sécurité intégrée
No
Support de communication fibre optique
No
Moyen de communication sans fil
No
Extensible
Vrai
Applications standard disponibles
Vrai
Support de communication cuivre
Vrai
Protocole de communication
Autre
Bus de communication
RS-232
Nombre de modules de communication 1768, max
2
Distance nominale d’alimentation
4 modules
Consommation de courant 1769
2.0 A sous 5 V c.c.
Alimentation
1768-PA3, 1768-PB3
Catégorie de fil
2 – sur les ports de communication
Capacité d’extension de module
Deux modules 1768, seize modules 1769
Câble série
1756-CP3 ou 1747-CP3, connecteur à angle droit vers automate, droit vers port série, 3 m
Tension d’isolement
30 V (permanent), type d'isolation fonctionnelle, testé en type à 500 V c.a. pendant 60 s, RS-232 vers système
Montage sur rail DIN
Vrai
Poids, env.
0.45 kg
Avec écran
No
Avec connexion PC
Vrai
Emplacement du module
Montage sur rail DIN ou panneau
Ports de communication
RS-232, entièrement isolé, 38.4 Kbits/s max.
Couple de serrage des vis de montage sur panneau
1.16 N·m (10 in-lb) – utiliser des vis M4 ou n° 8
Largeur
89.6 mm
Hauteur
131.6 mm
Profondeur
122.1 mm
Avec plaque de base
No
Convient au montage frontal
Vrai
Indice de protection du boîtier
Aucun (à raccordement libre)
Choc
En fonctionnement : 30 G
Température de l’air ambiant, max
60 °C
Température de fonctionnement
0 °C
Température de stockage
−40 °C
Vibration
5 G à 10–500 Hz
Humidité relative
5–95 % sans condensation
Émissions
CISPR 11 (IEC 61000-6-4)
Immunité EFT/B
4 kV (5 kHz) sur les ports de communication
Immunité ESD
Décharges par contact 6 kV, décharges dans l'air 8 kV
Immunité aux transitoires de surtension
2 kV (ligne-terre, mode commun) sur ports de communication
Immunité aux radiofréquences conduites
10 V eff. avec onde sinusoïdale de 1 kHz, MA 80 % de 150 kHz à 80 MHz
Immunité RF rayonnée
10 V/m avec onde sinusoïdale 1 kHz, 80 % AM de 80–2000 MHz, 10 V/m avec impulsion 200 Hz 50 %, 100 % AM à 900 MHz, 10 V/m avec impulsion 200 Hz 50 %, 100 % AM à 1890 MHz, 3 V/m avec onde sinusoïdale 1 kHz, 80 % AM de 2000–2700 MHz
Antidéflagrant
No
Code de température nord-américain
T4
Code de température IEC
T4
Documents
1769-td005_-en-p Technical Data
1769-TD005
Type Ressource Publication
Technical Data 1769-td005_-en-p 1769-TD005
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Visitez le centre de documentation technique Rechercher dans la bibliothèque littéraire
Téléchargements
Téléchargements disponibles
  • Firmware for 1768-L4xS v20.018
  • EDS files for 1768-L43S (multi)
  • EDS files for CompactLogix Family (multi)
Voir tous les téléchargements
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
Processeur Compact GuardLogix L43S 2M/0.5M
CloseClose
1768-L43S
Fermer
Imprimer
Allen-Bradley 1768-L43S product image
Téléphone:
Appel
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
Your request has been successfully submitted.
Please allow up to 5 business days to receive a response to your inquiry.
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose