140M-F8T-C32
Disjoncteur de protection moteur
Rockwell Automation announces that as of December 12, 2024, the Disjoncteur de protection moteur will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Date d'arrêt:
December 12, 2024
Catégorie de remplacement:
Engineering Replacement
Produit de remplacement:
140MT-F9T-C32
[https://www.rockwellautomation.com/fr-ca/products/details.140MT-F9T-C32.html]
Product at a glance
Rockwell Automation announces that as of December 12, 2024, the Disjoncteur de protection moteur will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
Date d'arrêt:
December 12, 2024
Catégorie de remplacement:
Engineering Replacement
Produit de remplacement:
140MT-F9T-C32
[https://www.rockwellautomation.com/fr-ca/products/details.140MT-F9T-C32.html]
Product at a glance
| Plage de courant thermique réglable (A) |
23–32 A, MxRtg MCP (sans OvPrt) est 1200.0 A
|
|---|---|
| Type de disjoncteur |
Disjoncteur de protection de moteur
|
| Avec interrupteur auxiliaire intégré |
No
|
|---|---|
| Avec déclencheur à manque de tension intégré |
No
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V c.a. |
65 kA
|
| Puissance de fonctionnement nominale en AC-3, 400 V |
15 kW
|
| Courant permanent assigné Iᵤ |
32 A
|
| Puissance de fonctionnement nominale en AC-3, 230 V |
7.5 kW
|
| Tension de fonctionnement nominale |
230 A
|
| Type d’élément de commande |
Bouton de rotation
|
| Réglage du courant de déclenchement en surcharge |
23 A
|
| Type de connexion électrique du circuit principal |
Connexion par vis
|
| Courant de déclenchement magnétique selon IEC |
585 A
|
| Courant de déclenchement magnétique, nom. |
585 A
|
| Courant assigné de fonctionnement (Iₑ) selon IEC |
32 A
|
| Courant d’alimentation assigné (Iₑ) |
6.3 A
|
| Plage de courant |
23–32 A
|
| Courant de court-circuit pour automate de moteur combiné auto-protégé (type E) UL 60947-4-1, max. |
65 kA à 480 V/277 V
|
| Pouvoir de coupure en court-circuit ultime (Icu) selon IEC |
65 kA à 440/460 V c.a.
|
| Pouvoir de coupure assigné en court-circuit de service (Ics) selon IEC |
6 kA à 690 V c.a.
|
| Tension d’isolement (Ui) |
Tension assignée 690 V selon IEC
|
| Puissance en CV, max. |
7,5 CV sous 200 V, triphasé
|
| Cycle de vie électrique |
30000 opérations (Iₑ maximum)
|
| Commutation des moteurs standard selon IEC |
7.5 kW sous 230/240 V (AC-3), triphasé
|
| Puissance nominale en kW, max. |
25 kW sous 690 V (AC-3), triphasé
|
| Courant assigné du fusible de protection (gG, gL) (si Icc ≥ Icu) selon la norme IEC |
Pas de fusible de secours requis @ 230/240 V c.a.
|
| Courant de court-circuit (coordination de type 2), max. |
65 kA sous 480 V
|
| Perte de puissance totale (Pv) pour disjoncteur |
7–22 W à charge/température de fonctionnement nominale
|
| Courant thermique assigné (Ith) |
6.3–45 A jusqu'à 60 °C (140 °F) température ambiante
|
| Courant de court-circuit pour la protection du conducteur de dérivation, max. |
65 kA sous 480Y/277 V, UL 60947-4-1 – automate de commande manuelle de moteur
|
| Tension nominale de tenue aux impulsions (Uimp) |
Circuits principaux (Uimp)/catégorie de surtension : 6 kV/III, 8 kV (sectionneur)
|
| Courant de court-circuit pour installation de groupe de moteurs, max |
65 kA sous 480 V, UL 60947-4-1 – automate de commande manuelle de moteur
|
| Courant de court-circuit pour sectionneur de moteur, max |
65 kA sous 480 V, UL 60947-4-1 – automate de commande manuelle de moteur
|
| Nombre de pôles |
3
|
| Avec protection thermique |
Vrai
|
| Sensibilité à la défaillance de phase |
Vrai
|
| Technique de coupure |
Thermomagnétique
|
| Fréquence de commutation, max |
25 ops/h
|
| Classe de déclenchement |
10
|
| Fréquence nominale |
45 Hz
|
| Protection contre la perte de phase |
Déclencheur différentiel
|
| Fusible ou disjoncteur conformément au NEC |
600 A, UL 60947-4-1 – automate de commande manuelle de moteur
|
| Largeur |
54 mm
|
|---|---|
| Profondeur |
110 mm
|
| Hauteur |
111.4 mm
|
| Frame size |
Frame size F, 45 A
|
| Taille du contacteur (coordination de type 2), min. |
100-C37 @ 600 V
|
| Construction du dispositif |
Technique fixe à dispositif intégré
|
| Degré de protection (IP) |
IP2X
|
|---|---|
| POIDS |
355 kg
|
| Nombre de cycles de fonctionnement |
30000/h
|
| Pouvoir assigné de coupure |
Pouvoir de coupure élevé
|
| Choc |
Transport (60068-2-27) : 30 G/11 ms, OFF
|
| Type de protection |
Thermique réglable/magnétique fixe (fixé à 16–22 × In)
|
| Option d’usine |
Pas de contacts auxiliaires ou de déclenchement de disjoncteur
|
| Vibration |
En fonctionnement (60068-2-6) : 5 g
|
| Température de stockage ambiante |
−40 °C
|
|---|---|
| Température ambiante de fonctionnement |
−25 °C
|
| Compensation de la température ambiante |
−25 °C
|
| Altitude du site |
À 2000 m N.N. (6561′)
|
| Dépendance à la température |
Aucune réduction à 60 °C (140 °F)
|
| Courant de déclenchement magnétique (20 %) |
Réglage fixe : 18–22 × Ie maximum (Ie maximum = valeurs maximum des plages de réglage) pour la version T
|
| Degré de pollution |
3
|
| Résistance climatique |
Humidité/moiteur de fonctionnement à la chaleur (60068-2-3) : 5–95 % sans condensation
|
| Catégorie d’utilisation |
Démarreur de moteur : AC-3 (IEC 60947-4-1)
|
|---|---|
| Caractéristiques de protection contre les surcharges |
Protection moteur IEC 60947-4-1
|
| Dessins | |
|---|---|
| Schéma mécanique 3D (PDF) | Télécharger (PDF) |
| Dessin 3D (STP) | Télécharger (ZIP) |
| Product Drawing | Drawing (DWG) |
| Dessins |
|---|
| Schéma mécanique 3D (PDF) Télécharger (PDF) |
| Dessin 3D (STP) Télécharger (ZIP) |
| Product Drawing Drawing (DWG) |
Connectez-vous à votre compte Rockwell Automation pour afficher et télécharger des dessins techniques.
Se connecter
| Type | Ressource | Publication |
|---|---|---|
| Général | Fiche technique des valeurs de court-circuit | -- |
| Général | Fiche produit | -- |
| Technical Data | 140m-td002_-fr-p | 140M-TD002 |
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Rechercher dans la bibliothèque littéraire
- CCC Chine
This product was certified with the above certifications as of 2025-10-21. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
Vous recherchez plus de notes techniques ?
Trouvez des questions et des réponses des experts techniques de Rockwell Automation pour ce produit dans notre base de connaissances.
Rechercher dans la base de connaissances
Spécifications techniques
| Plage de courant thermique réglable (A) |
23–32 A, MxRtg MCP (sans OvPrt) est 1200.0 A
|
|---|---|
| Type de disjoncteur |
Disjoncteur de protection de moteur
|
| Avec interrupteur auxiliaire intégré |
No
|
|---|---|
| Avec déclencheur à manque de tension intégré |
No
|
| Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V c.a. |
65 kA
|
| Puissance de fonctionnement nominale en AC-3, 400 V |
15 kW
|
| Courant permanent assigné Iᵤ |
32 A
|
| Puissance de fonctionnement nominale en AC-3, 230 V |
7.5 kW
|
| Tension de fonctionnement nominale |
230 A
|
| Type d’élément de commande |
Bouton de rotation
|
| Réglage du courant de déclenchement en surcharge |
23 A
|
| Type de connexion électrique du circuit principal |
Connexion par vis
|
| Courant de déclenchement magnétique selon IEC |
585 A
|
| Courant de déclenchement magnétique, nom. |
585 A
|
| Courant assigné de fonctionnement (Iₑ) selon IEC |
32 A
|
| Courant d’alimentation assigné (Iₑ) |
6.3 A
|
| Plage de courant |
23–32 A
|
| Courant de court-circuit pour automate de moteur combiné auto-protégé (type E) UL 60947-4-1, max. |
65 kA à 480 V/277 V
|
| Pouvoir de coupure en court-circuit ultime (Icu) selon IEC |
65 kA à 440/460 V c.a.
|
| Pouvoir de coupure assigné en court-circuit de service (Ics) selon IEC |
6 kA à 690 V c.a.
|
| Tension d’isolement (Ui) |
Tension assignée 690 V selon IEC
|
| Puissance en CV, max. |
7,5 CV sous 200 V, triphasé
|
| Cycle de vie électrique |
30000 opérations (Iₑ maximum)
|
| Commutation des moteurs standard selon IEC |
7.5 kW sous 230/240 V (AC-3), triphasé
|
| Puissance nominale en kW, max. |
25 kW sous 690 V (AC-3), triphasé
|
| Courant assigné du fusible de protection (gG, gL) (si Icc ≥ Icu) selon la norme IEC |
Pas de fusible de secours requis @ 230/240 V c.a.
|
| Courant de court-circuit (coordination de type 2), max. |
65 kA sous 480 V
|
| Perte de puissance totale (Pv) pour disjoncteur |
7–22 W à charge/température de fonctionnement nominale
|
| Courant thermique assigné (Ith) |
6.3–45 A jusqu'à 60 °C (140 °F) température ambiante
|
| Courant de court-circuit pour la protection du conducteur de dérivation, max. |
65 kA sous 480Y/277 V, UL 60947-4-1 – automate de commande manuelle de moteur
|
| Tension nominale de tenue aux impulsions (Uimp) |
Circuits principaux (Uimp)/catégorie de surtension : 6 kV/III, 8 kV (sectionneur)
|
| Courant de court-circuit pour installation de groupe de moteurs, max |
65 kA sous 480 V, UL 60947-4-1 – automate de commande manuelle de moteur
|
| Courant de court-circuit pour sectionneur de moteur, max |
65 kA sous 480 V, UL 60947-4-1 – automate de commande manuelle de moteur
|
| Nombre de pôles |
3
|
| Avec protection thermique |
Vrai
|
| Sensibilité à la défaillance de phase |
Vrai
|
| Technique de coupure |
Thermomagnétique
|
| Fréquence de commutation, max |
25 ops/h
|
| Classe de déclenchement |
10
|
| Fréquence nominale |
45 Hz
|
| Protection contre la perte de phase |
Déclencheur différentiel
|
| Fusible ou disjoncteur conformément au NEC |
600 A, UL 60947-4-1 – automate de commande manuelle de moteur
|
| Largeur |
54 mm
|
|---|---|
| Profondeur |
110 mm
|
| Hauteur |
111.4 mm
|
| Frame size |
Frame size F, 45 A
|
| Taille du contacteur (coordination de type 2), min. |
100-C37 @ 600 V
|
| Construction du dispositif |
Technique fixe à dispositif intégré
|
| Degré de protection (IP) |
IP2X
|
|---|---|
| POIDS |
355 kg
|
| Nombre de cycles de fonctionnement |
30000/h
|
| Pouvoir assigné de coupure |
Pouvoir de coupure élevé
|
| Choc |
Transport (60068-2-27) : 30 G/11 ms, OFF
|
| Type de protection |
Thermique réglable/magnétique fixe (fixé à 16–22 × In)
|
| Option d’usine |
Pas de contacts auxiliaires ou de déclenchement de disjoncteur
|
| Vibration |
En fonctionnement (60068-2-6) : 5 g
|
| Température de stockage ambiante |
−40 °C
|
|---|---|
| Température ambiante de fonctionnement |
−25 °C
|
| Compensation de la température ambiante |
−25 °C
|
| Altitude du site |
À 2000 m N.N. (6561′)
|
| Dépendance à la température |
Aucune réduction à 60 °C (140 °F)
|
| Courant de déclenchement magnétique (20 %) |
Réglage fixe : 18–22 × Ie maximum (Ie maximum = valeurs maximum des plages de réglage) pour la version T
|
| Degré de pollution |
3
|
| Résistance climatique |
Humidité/moiteur de fonctionnement à la chaleur (60068-2-3) : 5–95 % sans condensation
|
| Catégorie d’utilisation |
Démarreur de moteur : AC-3 (IEC 60947-4-1)
|
|---|---|
| Caractéristiques de protection contre les surcharges |
Protection moteur IEC 60947-4-1
|
Dessins
| Dessins | |
|---|---|
| Schéma mécanique 3D (PDF) | Télécharger (PDF) |
| Dessin 3D (STP) | Télécharger (ZIP) |
| Product Drawing | Drawing (DWG) |
| Dessins |
|---|
| Schéma mécanique 3D (PDF) Télécharger (PDF) |
| Dessin 3D (STP) Télécharger (ZIP) |
| Product Drawing Drawing (DWG) |
Connectez-vous à votre compte Rockwell Automation pour afficher et télécharger des dessins techniques.
Se connecter
Documents
|
Fiche technique des valeurs de court-circuit
Général
-- |
|
Fiche produit
Général
-- |
|
140m-td002_-fr-p
Technical Data
140M-TD002 |
| Type | Ressource | Publication |
|---|---|---|
| Général | Fiche technique des valeurs de court-circuit | -- |
| Général | Fiche produit | -- |
| Technical Data | 140m-td002_-fr-p | 140M-TD002 |
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Rechercher dans la bibliothèque littéraire
Certifications
- CCC Chine
This product was certified with the above certifications as of 2025-10-21. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.