Loading
travailleur regardant un ordinateur portable avec des lumières en arrière-plan
Livre numérique

Optimisation du traitement du gaz naturel

Augmentation du débit et de la sécurité grâce à la MPC
Télécharger l’Ebook

Améliorez votre installation dès aujourd'hui

Les installations de traitement du gaz naturel sont confrontées à d'importants défis techniques qui ont un impact sur l'efficacité et la rentabilité de la production. La résolution des problèmes liés au débit, au rendement, à la qualité et à la consommation d'énergie grâce à une plate-forme de commande et à des analyses avancées peut améliorer les performances opérationnelles et optimiser les opérations de l'usine.

Les usines modernes déploient des systèmes de Model Predictive Control (MPC) qui s'ajustent en temps réel pour maximiser le rendement tout en maîtrisant la consommation d'énergie.


Pourquoi c'est important

liste de contrôle des documents
Optimisation prédictive

L'optimisation prédictive avec le Model Predictive Control (MPC) implique une analyse continue des données automatique pour prévoir comment les changements d'une variable affecteront les autres. Cela permet des ajustements en temps réel, améliorant l'efficacité et réduisant les coûts. Dans les opérations de gaz naturel, le MPC peut optimiser la production, la distribution et le stockage en prédisant et en gérant des variables telles que la pression, les débits et la demande, assurant ainsi une alimentation en gaz stable et efficace.

réseau central
Amélioration des processus

L'amélioration des processus implique une surveillance continue des performances actuelles, le calcul des points de consigne optimaux et l'ajustement automatique des boucles PID sans qu'il soit nécessaire d'avoir un personnel de surveillance. Dans les opérations de gaz naturel, cela garantit une production et une distribution efficaces en optimisant dynamiquement les paramètres, ce qui conduit à une fiabilité améliorée et à une réduction des coûts opérationnels.

ingénierie numérique
Ajustement en temps réel

Atteignez une performance optimale en équilibrant en permanence la qualité de la production avec l'utilisation d'énergie. Dans les opérations de gaz naturel, cela signifie gérer de manière dynamique les variables pour garantir une production et une distribution de gaz de haute qualité tout en minimisant la consommation d'énergie, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale.

Téléchargez l’eBook gratuit

Une approche méthodique permet d’obtenir
des résultats positifs :

Optimiser la production

Améliorez l'efficacité

Prendre de meilleures décisions

Réduire
le risque

Découvrez comment aujourd’hui

La numérisation a fait des progrès significatifs ces dernières années, les entreprises passant de l'utilisation des technologies numériques pour des cas d'utilisation spécifiques à la numérisation de l'ensemble des processus. Les entreprises pétrolières et gazières ne se contentent pas de numériser de plus en plus, elles le font avec une intégration accrue des solutions numériques et une extension de la numérisation à l'ensemble de la chaîne logistique.

GlobalData

Optimisation du traitement du gaz naturel

Téléchargez le livre numérique

Découvrez comment l'utilisation de la commande prédictive par modèle peut améliorer la prise de décision, vous aider à réagir aux conditions de l'installation, et atteindre vos objectifs de production dans le traitement du gaz naturel.

Le chemin vers une production flexible est à un clic.

Téléchargez l’eBook gratuit

Prêt à vous lancer ?

Nos consultants sont là pour vous accompagner dans votre parcours vers la usine moderne.

Nous contacter
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industries
  3. Chevron LeftChevron Left Solutions logicielles d’automatisation pour le secteur pétrole et gaz
  4. Chevron LeftChevron Left Optimisation du traitement du gaz naturel
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose