Loading

Automatisez les services publics et les zones de soutien dans le secteur des métaux

Obtenez le contrôle et l’optimisation dans les applications clés
rouleaux de tôle d’acier dans une usine, bobine d’acier galvanisé

De la distribution de l'énergie aux commandes de grue, ces applications sont essentielles pour soutenir n'importe quelle aciérie. Souvent négligé, tout temps d'arrêt affectant ces activités peut avoir des répercussions sur l'ensemble de l'exploitation.


Connecter les systèmes de procédé et de distribution électrique

De nombreuses usines de fabrication sont conçues avec des systèmes indépendants de distribution d'énergie électrique et de systèmes de commande d'automatisation. Cette approche augmente la complexité et le coût, et manque souvent de productivité et de visibilité nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

Notre offre d'alimentation groupée intelligente permet de réduire les risques en fournissant nos dispositifs de commande de moteur et tous les éléments du système de distribution électrique, le tout dans un seul ensemble.

Électricien africain professionnel travaillant dans une sous-station électrique
Brochure
Alimentation électrique groupée intelligente

Notre offre Intelligent Packaged Power vous permet de tirer parti des avantages de la technologie numérique et de la connectivité Ethernet.

Télécharger maintenant
Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
Capacité
Capacité
Informations en temps réel sur la production, les procédés et l’alimentation
Notre système de commande intègre la commande de procédé et d'alimentation. Réduisez la phase de conception, le dépenses d’investissement et les coûts d’exploitation. Obtenez des données de production en temps réel dans une seule IHM.
Explorez nos capacités

Automatisation des grues et solutions de stockage automatisé

Solutions d’automatisation de grue
Grues soulevant deux roues métalliques dans une usine
Brochure
Solutions d’automatisation de grue

Les grues, les treuils ou le levage de tout type de charge posent des défis uniques aux opérations. Améliorez la sécurité et la productivité dans votre usine de métaux avec nos solutions d’automatisation de grues évolutives, testées et validées.

Télécharger maintenant
Vidéo
Rockwell Automation et Shenzhou Machinery développent un système de commande autonome pour les grues aériennes

Cette solution de grue intelligente accélère la mise à niveau des équipements de grue vers une commande automatique et intelligente, améliorant ainsi la fiabilité et la stabilité du système.

Vous recherchez de nouvelles façons de protéger votre personnel et d'optimiser les performances des machines dans votre usine de production de métaux ? Nous comprenons. Votre usine fonctionne 24 h/24, 7 j/7. Il est compliqué d'évaluer les systèmes, les besoins et les problèmes actuels. Il est utile d'avoir un partenaire qui comprend votre secteur, vos points forts, vos systèmes et vos objectifs opérationnels.

Nos solutions d'automatisation de grue intègrent des systèmes de commande, des variateurs, des capteurs intelligents et des systèmes de gestion d'entrepôt, tout en optimisant le stockage et en sécurisant les opérations de manutention.


Augmentez la fiabilité des services publics de votre usine

Les processus de votre usine métallurgique ne peuvent pas avoir lieu sans la disponibilité de services publics tels que l'eau et les gaz industriels comme l'oxygène, l'azote, l'argon et l'air comprimé.

Nous fournissons des solutions et des architectures intégrées pour les zones de soutien qui bénéficient de :

  • Évolutivité
  • Intégration avec les systèmes de commande de l'usine
  • Surveillance à distance

Maintenez un niveau élevé de connectivité et d'efficacité opérationnelle tout en améliorant tous les actifs de votre usine métallurgique.

Solutions intelligentes pour l’eau
Usine de séparation de l’air pour la production de gaz industriels, tuyaux bleus et surveillance par drone
Secteur d’activité
Solutions intelligentes pour l’eau

L'utilisation optimisée de l'eau dans les opérations métallurgiques est l'un de vos principaux objectifs, car l'eau devient de plus en plus limitée. Nos solutions intelligentes pour l'eau peuvent vous aider à relever ces défis grâce à un ensemble intégré de solutions. 

Découvrez notre industrie

Solutions de variateur pour l’industrie des métaux

Augmentez la productivité et la durée de fonctionnement avec les variateurs c.a. PowerFlex 755T
Deux ouvriers d'usine regardant un affichage à 6 écrans dans une salle de commande
Brochure
Augmentez la productivité et la durée de fonctionnement avec les variateurs c.a. PowerFlex 755T

Boostez votre ROI avec le variateur PowerFlex® 755TS. Grâce à la puissance de la technologie TotalFORCE®, le variateur fournit un contrôle de couple, de vitesse et de position hautes performances pour assurer le fonctionnement continu des applications 24-7. De plus, il offre des informations opérationnelles en temps réel pour accroître la productivité et la tranquillité d'esprit.

Télécharger maintenant
Vidéo
Boostez la productivité avec les variateurs c.a. moyenne tension PowerFlex

Vous souhaitez résoudre vos principaux défis tout en augmentant la production et la rentabilité ? Les variateurs PowerFlex 6000T s'intègrent parfaitement à n'importe quel système de commande et peuvent gérer les processus de démarrage progressif, de régulation de vitesse, de partage de charge et bien plus encore !

Découvrez comment nos systèmes de Drives contribuent à améliorer les performances et à assurer un fonctionnement fiable, ainsi qu'une commande précise de la vitesse et du couple.

Prêt à parler à un consultant Rockwell Automation ?

Nous offrons une expertise industrielle pour vous aider à concevoir, mettre en œuvre et soutenir votre investissement dans l’automatisation.

Nous contacter

Autres articles consultés

Loading
Loading
Loading
Loading

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industries
  3. Chevron LeftChevron Left Sidérurgie
  4. Chevron LeftChevron Left Automatisez les services publics et les domaines connexes dans le secteur des métaux
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose