Paramètres de la boîte de dialogue Choisir la révision du firmware
Utilisez la boîte de dialogue
Choisir la révision du firmware
pour mettre à jour le firmware et sélectionner la révision du firmware pour un automate ou un module de mouvement.Les paramètres de la boîte de dialogue
Choisir la révision du firmware
sont les suivants :Paramètre | Description |
Nom du Module | Affiche le nom du module cible. Cet élément affiche :
|
Type | Affiche le type de module cible. |
Numéro de série | Affiche le numéro de série du module cible. |
Révision | Affiche la révision utilisée du firmware du module cible. |
Chemin de comm. | Affiche le chemin de communications utilisé pour communiquer avec le module cible. |
Rechercher les fichiers de mise à jour de firmware dans | Répertoire contenant les mises à jour disponibles. Sélectionnez un choix récent dans la liste ou cliquez sur le bouton Parcourir pour accéder au répertoire approprié. |
Parcourir | Permet de parcourir le répertoire stockant les mises à jour de firmware. |
Révision | Affiche le numéro de révision de la mise à jour firmware correspondante. Remarque : seules les mises à jour compatibles avec le module connecté sont recensées dans ce tableau. Cette liste est triée par numéros de révision dans l'ordre décroissant (la révision firmware la plus récente s'affiche en haut de la liste). |
Type de mise à jour | Affiche Mise à jour ou Déclassement pour indiquer le type de révision du fichier sélectionné, en fonction de la révision de firmware de module active. |
Fichier | Affiche le chemin et le nom du fichier .nvs pour la mise à jour firmware. Le chemin est relatif au chemin sélectionné dans le champ Rechercher les fichiers de mise à jour de firmware dans . |
Répertoire des fichiers de mise à jour firmware installé | Affiche la racine du répertoire des mises à jour pour les fichiers de mise à jour firmware installés sur votre poste de travail local. |
Mise à jour | Permet de lancer la mise à jour Flash. |
Fournir une réponse