Présentation de la boîte de dialogue Propriétés de module - Onglet Limites (1756-OF6CI, -OF6VI)
Utilisez cet onglet pour configurer les limites de sortie sur les modules 1756-OF6CI et 1756-OF6VI.
Utilisez l'onglet
Limites
pour :- Sélectionner la voie à configurer
- Entrer des limites de blocage
- Activer un effet de rampe en mode Run
- Activer ou désactiver toutes les alarmes
- Maintenir les alarmes hautes et basses même après la fin de la condition
- Maintenir l'alarme de vitesse de rampe même après la fin de la condition
CONSEIL:
Les informations de configuration du module sont stockées dans l'automate (controller) et celui-ci configure le module.
Paramètres
Voie
Sélectionnez l'un des boutons de voies pour afficher les informations sur l'onglet Configuration des alarmes.
Limites
Entrez des valeurs limites pour :
- Limite haute de blocage- La valeur la plus élevée qu'une voie de sortie est autorisée à atteindre dans le processus de commande
- Limite basse de blocage- La valeur la plus basse qu'une voie de sortie est autorisée à atteindre dans le processus de commande
Rampe en mode Run
Sélectionnez cette case pour activer l'effet de rampe en mode Exécution. L'effet de rampe se produit entre le niveau de sortie en cours et toute nouvelle valeur de sortie reçue. La sortie n'est autorisée à passer à la limite de vitesse de rampe configurée que toutes les 35 millisecondes.
Taux de rampe
Entrez la fréquence maximale de changement qu'une sortie peut atteindre en unités procédé/seconde. Cela sert aussi de point déclencheur pour une alarme de limite de vitesse de rampe lorsque la rampe en mode Exécution est sélectionnée. Vous pouvez également utiliser la limite de taux de rampe pour appliquer un effet de rampe à une valeur définie par l'utilisateur dans le mode Programme ou Défaut. Une copie non modifiable du taux de rampe est présentée sur l'onglet indiquant l'état de la sortie.
Désactiver alarmes
Sélectionnez cette case pour désactiver les alarmes pour la voie en cours. Si la case est cochée, toutes les entrées d'alarmes sous la case sont désactivées.
Les alarmes Blocage haut et Blocage bas (voir plus haut) sont également désactivées, mais les limites réelles sont elles-mêmes encore effectives et donc indiquées au-dessus de la case à cocher de désactivation.
Verr. alarmes de limite
Sélectionnez cette case pour maintenir les alarmes de limite haute et basse même après la fin de la condition. Les alarmes des seuils haut et bas sont activées si le niveau de sortie requis est audelà de l'une ou l'autre limite (> haute ou <basse).
Verrouiller alarme de vitesse
Sélectionnez cette case pour maintenir l'alarme de vitesse même après la fin de la condition. L'alarme de vitesse de rampe est activée s'il existe un changement minimum d'entrée entre les échantillons d'une voie.
Déverrouiller
Sélectionnez ce bouton pour déverrouiller la condition d'alarme adjacente. Sélectionnez Déverrouiller tout pour déverrouiller toutes les alarmes pour la voie.
Barre de défilement
Utilisez cette barre pour visualiser où les valeurs de déclenchement de limite d'application sont réglées pour votre application. Vous pouvez également faire glisser les indicateurs d'alarme de l'application pour régler les tags déclencheurs.
CONSEIL:
Pour changer les points déclencheurs par nombres entiers seulement, maintenez enfoncée la touche Maj pendant que vous faites glisser le marqueur sur la barre de défilement.
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
- cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
- vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Fournir une réponse