Schéma de câblage 1794-IJ2, 1794-IJ2I
L'embase avec bornier de raccordement recommandée pour les modules de sortie 1794- IJ2 et 1794- IJ2I est le 1794-TB3G. Vous trouverez ci-dessous un schéma de câblage pour l'embase 1794-TB3G. L'embase avec bornier de raccordement compatible pour les modules 1794-IJ2 et 1794- IJ2I est 1794-TB3GS.


L'alimentation +10 V à +31,2 V c.c., fournie par le client, est connectée en interne au transistor de puissance de sortie. Lorsqu'une sortie est activée, le courant passe dans la source par le fil de décharge via la charge connectée à la terre de l'alimentation du client (retour client). La diode D6 protège les transistors de puissance de sortie de tout dommage consécutifs à des charges inductives. La sortie Q1 est un FET thermoprotégé qui se désactive à environ 3 A. Si une sortie subit un arrêt thermique, vous devez identifier l'origine de l'arrêt, remédier au problème et basculer les sorties ACTIVE et DESACTIVE pour réalimenter la sortie. RT1 protège D6 et Q1 en cas d'inversion de la polarité.
Schéma simplifié pour les convertisseurs c.c. à c.c. (alimentations 24 V c.c.)

L'alimentation isolée du module d'entrées de fréquence se compose d'une alimentation isolée 24 V c.c. offrant 2 sorties à limitation de courant de 30 mA maximum (1 pour chaque voie).

ATTENTION:
Pour réduire la sensibilité aux parasites, alimentez les modules analogiques et TOR séparément. N'utilisez pas de câbles d'alimentation c.c. de plus de 10 m de long.
Ne reliez pas l'alimentation ou la terre de l'embase du RTD à une embase quelconque de module TOR c.a. ou c.c à l'aide d'une connexion en cascade.
La consommation électrique totale de l'embase avec bornier de raccordement est limitée à 10 A. Des connexions d'alimentation distinctes seront peut-être nécessaires.
Fournir une réponse