Schéma de câblage 1756-OV32E

  1. Lorsque vous reliez un groupe de RTB à un autre RTB par le biais d'une connexion en cascade, raccordez toujours la chaîne en cascade à la borne directement connectée au fil d'alimentation, comme indiqué dans l'exemple.
  2. Cet exemple de câblage utilise une source de tension unique.
  3. Si vous utilisez des sources d'alimentations séparées, ne dépassez pas la tension isolement spécifiée.
  4. Ne raccordez jamais plus de 2 conducteurs sur une même borne du RTB.
1756ov32e
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal