Schéma de câblage 1756-OB16IS

  1. Tous les borniers de raccordement de même nom sont connectés ensemble sur le module. Par exemple, la borne DC(+) peut être connectée à n'importe quelle borne marquée DC-15.
  2. Lorsque vous utilisez le second bornier de raccordement DC-15(+) pour une connexion en cascade à d'autres RTB, raccordez toujours la chaîne en cascade au bornier de raccordement directement connecté au fil d'alimentation, comme indiqué ci-dessus. Ne connectez pas plus de 2 conducteurs sur une même borne.
  3. Les sorties peuvent être câblées en configuration NPN ou PNP, comme indiqué ci-dessus.
  4. Si vous utilisez des sources d'alimentation séparées, ne dépassez pas la tension d'isolement spécifiée.
1756OB16IS
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal