Types de données (data types) définis par module (PowerFlex 70 EC via 20-COMM-C ou 20-COMM-E)
Les tableaux suivants répertorient et décrivent les types de données (data types) d'entrée et de sortie définis par ce module.
Types de données (data types) d'entrée
Format de communication : Données
Liaisons de données | Type de données (data type) |
0 | AB:PowerFlex70EC_Drive_8Bytes:I:0 |
2 | AB:PowerFlex70EC_Drive_12Bytes:I:0 |
4 | AB:PowerFlex70EC_Drive_16Bytes:I:0 |
6 | AB:PowerFlex70EC_Drive_20Bytes:I:0 |
8 | AB:PowerFlex70EC_Drive_24Bytes:I:0 |
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du DPI | Paramètre du variateur |
DriveStatus | INT | Binaire | Etat du variateur | 209 | |
Prêt | 0 | BOOL | Décimal | Prêt | 209,0 |
Actif | 1 | BOOL | Décimal | Actif | 209,1 |
CommandDir | 2 | BOOL | Décimal | Sens commandé | 209,2 |
ActualDir | 3 | BOOL | Décimal | Sens réel | 209,3 |
Accélération | 4 | BOOL | Décimal | Accélération | 209,4 |
Décélération | 5 | BOOL | Décimal | Décélération | 209,5 |
Alarme | 6 | BOOL | Décimal | Alarme | 209,6 |
Anormal | 7 | BOOL | Décimal | Anormal | 209,7 |
AtSpeed | 8 | BOOL | Décimal | Vitesse atteinte | 209,8 |
LocalID0 | 9 | BOOL | Décimal | ID locale 0 | 209,9 |
LocalID1 | 10 | BOOL | Décimal | ID locale 1 | 209,10 |
LocalID2 | 11 | BOOL | Décimal | ID locale 2 | 209,11 |
SpdRefID0 | 12 | BOOL | Décimal | ID de référence de vitesse 0 | 209,12 |
SpdRefID1 | 13 | BOOL | Décimal | ID de référence de vitesse 1 | 209,13 |
SpdRefID2 | 14 | BOOL | Décimal | ID de référence de vitesse 2 | 209,14 |
SpdRefID3 | 15 | BOOL | Décimal | ID de référence de vitesse 3 | 209,15 |
OutputFreq | INT | Décimal | Fréquence de sortie | 1 | |
UserDefinedData | INT[8] | Décimal | Données définies par l'utilisateur | Définies par l'utilisateur |
Types de données (data types) de sortie
Format de communication : Données
Liaisons de données | Type de données (data type) |
0 | AB:PowerFlex70EC_Drive_4Bytes:O:0 |
2 | AB:PowerFlex70EC_Drive_8Bytes:O:0 |
4 | AB:PowerFlex70EC_Drive_12Bytes:O:0 |
6 | AB:PowerFlex70EC_Drive_16Bytes:O:0 |
8 | AB:PowerFlex70EC_Drive_20Bytes:O:0 |
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du DPI | Paramètre du variateur |
DriveLogicRslt | INT | Binaire | Etat du variateur 1 | 271 | |
Arrêt | 0 | BOOL | Décimal | Arrêt | 271,0 |
Démarrer | 1 | BOOL | Décimal | Démarrer | 271,1 |
Marche par à-coups | 2 | BOOL | Décimal | Marche par à-coups | 271,2 |
ClearFault | 3 | BOOL | Décimal | Supprimer défaut | 271,3 |
Suivant | 4 | BOOL | Décimal | Suivant | 271,4 |
Arrière | 5 | BOOL | Décimal | Arrière | 271,5 |
LocalContrl | 6 | BOOL | Décimal | Commande locale | 271,6 |
MOPInc | 7 | BOOL | Décimal | Incrément de MOP | 271,7 |
Accel1 | 8 | BOOL | Décimal | Accél 1 | 271,8 |
Accel2 | 9 | BOOL | Décimal | Accél 2 | 271,9 |
Decel1 | 10 | BOOL | Décimal | Décél 1 | 271,10 |
Decel2 | 11 | BOOL | Décimal | Décél 2 | 271,11 |
SpdRefID0 | 12 | BOOL | Décimal | ID de référence de vitesse 0 | 271,12 |
SpdRefID1 | 13 | BOOL | Décimal | ID de référence de vitesse 1 | 271,13 |
SpdRefID2 | 14 | BOOL | Décimal | ID de référence de vitesse 2 | 271,14 |
MOPDec | 15 | BOOL | Décimal | Décrément de MOP | 271,15 |
CommandedFreq | INT | Décimal | Fréquence commandée | 2 | |
UserDefinedData | INT[8] | Décimal | Données définies par l'utilisateur | Définies par l'utilisateur |
Fournir une réponse