Types de données (data types) définis par le module (1756-DMF30)
Les noms des types de données (data type) définis par le module varient pour chaque module, en fonction du format de communication sélectionné lors de la création du module. Le tableau ci-après répertorie et décrit les types de données (data types) définis par module créés pour le module 1756-DMF30, conformément au format de communication sélectionné. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et les sorties (indiquées par un « O »).
Type de données (data type) défini par le module : AB:DMF30_GENERIC:I:0
Format de communication : Contrôle défini par l'utilisateur
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicStatus | DINT | Binaire | 155 | Etat de logique | |
Activé | 0* | BOOL | Décimal | 155,0 | Activé |
Exécution | 1* | BOOL | Décimal | 155,1 | Exécution |
Anormal | 7* | BOOL | Décimal | 155,7 | Anormal |
Alarme | 8* | BOOL | Décimal | 155,8 | Alarme |
FlashMode | 9* | BOOL | Décimal | 155,9 | Mode Flash |
RunReady | 10 | BOOL | Décimal | 155,10 | Prêt à fonctionner |
MCEnAck | 18 | BOOL | Décimal | 155,18 | Acquittement de l'activation de la commande du moteur |
MCCommis | 19 | BOOL | Décimal | 155,19 | Mise en service de la commande du moteur |
SpdCommis | 20 | BOOL | Décimal | 155,20 | Mise en service de la vitesse |
CommandRun | 26 | BOOL | Décimal | 155,26 | Commande Exécution |
FieldCurrOn | 30 | BOOL | Décimal | 155,30 | Courant de champ activé |
UserDefinedRealData | REAL[12] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
* L'emplacement de ces bits est fixe pour les DPI.
Type de données (data type) défini par le module : AB:DMF30_GENERIC:O:0
Format de communication : Contrôle défini par l'utilisateur
Nom de membre | Bit du mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicCommand | DINT | Binaire | 151 | Commande logique | |
MCAtuneEn | 4 | BOOL | Décimal | 151,4 | Activation du réglage automatique de la commande du moteur |
NormalStop | 16 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Arrêt normal |
Démarrer | 17 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Démarrer |
ClearFault | 19 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Supprimer défaut |
FieldEn | 30 | BOOL | Décimal | *Analyseur logique | Activation du champ |
UserDefinedRealData | REAL[12] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur | |
UserDefinedIntegerData | DINT[3] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
* La sortie de l'analyseur logique est mappée sur les bits 16 à 31 du paramètre 152.
Type de données (data type) défini par le module : AB : DMF30_CUSTOMUSER_DEFINED:I:0
Format de communication : Contrôle personnalisé défini par l’utilisateur
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicStatus | DINT | Binaire | Etat de logique | ||
UserDefinedRealData | REAL[8] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur | |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
Type de données (data type) défini par le module : AB : DMF30_CUSTOMUSER_DEFINED:O:0
Format de communication : Contrôle personnalisé défini par l’utilisateur
Nom de membre | Bit du mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Paramètre du variateur | Description |
LogicCommand | DINT | Binaire | Commande logique | ||
UserDefinedRealData | REAL[8] | Flottant | Définies par l'utilisateur | Données réelles définies par l'utilisateur | |
UserDefinedIntegerData | DINT[7] | Décimal | Définies par l'utilisateur | Données de nombres entiers définies par l'utilisateur |
Fournir une réponse