Types de données (data types) définis par module (150-SMC Flex-C)
Les tableaux suivants répertorient et décrivent les types de données (data types) d'entrée et de sortie définis par ce module.
Types de données (data types) d'entrée
Liaisons de données | Type de données (data type) |
0 | AB:150SMCFlex_8Bytes:I:0 |
2 | AB:150SMCFlex_12Bytes:I:0 |
4 | AB:150SMCFlex_16Bytes:I:0 |
6 | AB:150SMCFlex_20Bytes:I:0 |
8 | AB:150SMCFlex_24Bytes:I:0 |
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du DPI |
LogicStatus | INT | Binaire | Etat de logique | |
Activé | 0 | BOOL | Décimal | Activé |
Exécution | 1 | BOOL | Décimal | Exécution |
Mise en phase | 2 | BOOL | Décimal | Mise en phase |
PhasingActive | 3 | BOOL | Décimal | Mise en phase active |
Démarrage | 4 | BOOL | Décimal | Démarrage |
Arrêt en cours | 5 | BOOL | Décimal | Arrêt en cours |
Alarme | 6 | BOOL | Décimal | Alarme |
Défaut | 7 | BOOL | Décimal | Défaut |
AtSpeed | 8 | BOOL | Décimal | Vitesse atteinte |
Démarrer | 9 | BOOL | Décimal | Démarrer |
ByPass | 10 | BOOL | Décimal | ByPass |
Prêt | 11 | BOOL | Décimal | Prêt |
Types de données (data types) de sortie
Liaisons de données | Type de données (data type) |
0 | AB:150SMCFlex_4Bytes:O:0 |
2 | AB:150SMCFlex_8Bytes:O:0 |
4 | AB:150SMCFlex_12Bytes:O:0 |
6 | AB:150SMCFlex_16Bytes:O:0 |
8 | AB:150SMCFlex_20Bytes:O:0 |
Nom de membre | Bit dans Mot précédent | Type de données (data type) | Style d'affichage par défaut | Description du DPI |
LogicCommand | INT | Binaire | Commande logique | |
Arrêt | 0 | BOOL | Décimal | Arrêt |
Démarrer | 1 | BOOL | Décimal | Démarrer |
Option1Command | 2 | BOOL | Décimal | Commande Option 1 |
ClearFault | 3 | BOOL | Décimal | Supprimer défaut |
Option2Command | 4 | BOOL | Décimal | Commande Option 2 |
Fournir une réponse