Types de données (data types) définis par le module (1394ServoAnalogDrive)

Les tableaux suivants répertorient et décrivent les types de données (data types) d'entrée et de sortie définis par ce module.
Types de données (data types) d'entrée
Nom de membre
Bit dans
Mot précédent
Type de données (data type)
Style d'affichage par défaut
Description du DPI
Paramètre du variateur
LogicStatus
INT
Binaire
Etat du Type 2
18
0
BOOL
Binaire
1
BOOL
Binaire
2
BOOL
Binaire
3
BOOL
Binaire
4
BOOL
Binaire
5
BOOL
Binaire
6
BOOL
Binaire
7
BOOL
Binaire
8
BOOL
Binaire
9
BOOL
Binaire
10
BOOL
Binaire
11
BOOL
Binaire
12
BOOL
Binaire
13
BOOL
Binaire
14
BOOL
Binaire
15
BOOL
Binaire
Retour
INT
Décimal
Retour
Types de données (data types) de sortie
Nom de membre
Bit dans
Mot précédent
Type de données (data type)
par défaut
Style d’affichage
Description du SCANPort
LogicCommand
INT
Binaire
Commande logique
0
BOOL
Binaire
1
BOOL
Binaire
2
BOOL
Binaire
3
BOOL
Binaire
4
BOOL
Binaire
5
BOOL
Binaire
6
BOOL
Binaire
7
BOOL
Binaire
8
BOOL
Binaire
9
BOOL
Binaire
10
BOOL
Binaire
11
BOOL
Binaire
12
BOOL
Binaire
13
BOOL
Binaire
14
BOOL
Binaire
15
BOOL
Binaire
Référence
INT
Décimal
Référence
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal