Types de données (data types) du module 1797-IBN16

Le tableau suivant contient la liste et la description des types de données (data types) définis par le module 1797-IBN16. Il contient des informations concernant les entrées (indiquées par un « I ») et la configuration (indiquée par un « C »).
CONSEIL: les modules FLEX I/O ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. L'utilisation d'INT 16 bits dans des instructions optimisées pour des DINT 32 bits peut dans certains cas nuire aux performances de ces instructions.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1797_IBN16:I:0
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Défaut
DINT
Binaire
Défaut - Utilisé pour la validation des données d'entrée0 = Données correctes1 = Données incorrectes - si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, les 8 bits les plus bas prennent la valeur 1.
Données
INT
Binaire
Données d'entrée - données d'entrée pour le module.
FaultOrCounter
INT
Binaire
Selon la valeur de FaultEnable, le module renvoie les données d'état sur les défauts en entrée ou le cumul des défauts détectés par le tag d'entrée 15.
Fault_0 à
Fault_15
BOOL
Décimal
Membres comprenant le membre FaultOrCounter ci-dessus.
Type de données (data type) défini par le module : AB : 1797_IBN16:C:0
Nom de membre
Type
par défaut
Style d’affichage
Description
Config
INT
Binaire
Données de configuration.
Filter_0
Filter_1
Filter_2
BOOL
Décimal
Points d’entrée 0 à 11 (et les alarmes de défaut du module interne pour les points d’entrée 0 à 15)
Définit le filtre appliqué aux points d’entrée 0 à 11 et aux alarmes de défauts pour les points d’entrée 0 à 15. Les alarmes de défauts sont définies par point et figurent dans l'image d'entrée du module.
Ce filtre ne peut pas être désactivé.
Filter_3
Filter_4
Filter_5
BOOL
Décimal
Points d’entrée 12 à 15
Définit le filtre à appliquer aux points d’entrée 12 à 15. Ce filtre ne peut pas être désactivé, à l'exception du point d'entrée 15.
Les valeurs de temps de filtrage des entrées pour ce module figurent ci-dessous.
CONSEIL: Le temps de filtrage des entrées s'applique également aux alarmes de défauts internes de module pour les tags d'entrée 0 à 15. Ce filtre ne peut pas être désactivé, à l'exception du point d'entrée 15.
(Points 15 à 12)
Filter_5, _4, _3
(Points 11 à 0)
Filter_2, _1, _0
Valeur maximale
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0,25 ms
0
0
1
0
0
1
0,5ms
0
1
0
0
1
0
1ms
0
1
1
0
1
1
2ms
1
0
0
1
0
0
4ms
1
0
1
1
0
1
8ms
1
1
0
1
1
0
16ms
1
1
1
1
1
1
32ms
FaultEnable
BOOL
Décimal
Spécifie si le membre FaultOrCounter du type de données (data type) défini par le module AB:1797_IBN16:I:0 est utilisé pour l'indication de défauts, voie par voie, ou pour afficher le comptage de la balise (tag) d'entrée 15.
La sélection « Compteur » sélectionne FaultOrCounter comme compteur. Dans ce mode, les impulsions comptées par le tag d'entrée 15 sont envoyées au membre FaultOrCounter. La sélection de Défaut utilise FaultOrCounter pour l'indication des défauts de chaque voie du module. Dans ce mode, les défauts de fil débranché et de fil en court-circuit sont signalés pour chaque point d'entrée.
Quel que soit le mode d'entrée choisi, le module conserve toujours un suivi interne des alarmes et du comptage au point d'entrée 15. La sélection de Mode Entrée définit ce qui est renvoyé par le module en vue d'être affiché dans le membre FaultOrCounter.
CONSEIL: le mode Défaut (fault mode) peut être activé ou désactivé sélectivement par groupes de 4 points d'entrée par le matériel au moyen d'une série de commutateurs sur le module IBN16.
CONSEIL: Les entrées NAMUR intrinsèquement sécurisées du module IBN16 exigent des connexions NAMUR spéciales ; si ces connexions ne sont pas établies vers le module, ce dernier renverra des défauts d'entrée de fil débranché et de fil en court-circuit en mode Défaut.
ResetCounter
BOOL
Décimal
Cette case est toujours cochée dans la mesure où le compteur peut être réinitialisé en Fault Mode ou en mode Compteur. Lorsque cette case est cochée et la configuration appliquée, le compteur du module est remis à zéro. Le compteur ne compte pas tant que cette case n'est pas désélectionnée et la configuration réappliquée.
DisableFilter
BOOL
Décimal
Applique les mêmes paramètres de filtrage au point d'entrée 15 du compteur qu'aux autres entrées. Le filtre du compteur peut être désactivé pour empêcher le compteur de manquer les impulsions haute fréquence. Cette sélection est disponible en mode Compteur ou mode Défaut ( (fault mode)), dans la mesure où le filtre du compteur peut être activé ou désactivé et où le compteur compte dans l'un ou l'autre mode.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal